Power-Zone 4 Interruptor de baja tensión resistente al arco con tecnología ArcBlok

Esta solución resistente al arco ofrece la confiabilidad y durabilidad probadas de los disyuntores de potencia Masterpact NW con una nueva y única combinación de funciones de mitigación de arco

Esta solución resistente al arco ofrece la confiabilidad y durabilidad probadas de los disyuntores de potencia Masterpact NW con una nueva y única combinación de funciones de mitigación de arco y protección de flash de arco mejorado, proporcionando una protección superior contra las consecuencias de fallas de arco interno y no aumenta Huella del equipo.
Power-Zone 4 Interruptor de baja tensión resistente al arco con tecnología ArcBlok Square D Esta solución resistente al arco ofrece la confiabilidad y durabilidad probadas de los disyuntores de potencia Masterpact NW con una nueva y única combinación de funciones de mitigación de arco

Características

El interruptor de baja tensión resistente a arco de Power-Zone ™ 4 de Schneider Electric ofrece la fiabilidad probada y la durabilidad de los disyuntores de potencia Masterpact NW con una nueva y única combinación de características de mitigación de flash de arco y confinamiento de flash de arco mejorado. Los cortacircuitos ArcBlok ayudan a enfriar y transferir un arco antes de propagarse dentro del compartimiento del interruptor. Esta tecnología avanzada proporciona un nivel superior de protección contra las consecuencias de fallas de arco interno y no aumenta la huella del equipo. La contención de energía del flash de arco se produce en la parte delantera, trasera y lateral, incluso cuando la puerta del compartimiento del instrumento está abierta, cumpliendo con la clasificación ANSI Tipo 2B. Esta solución sencilla y autónoma de interruptores automáticos es un diseño que ahorra espacio y ofrece un nivel adicional de protección para el personal. Además, Power-Zone 4 Switchgear ofrece una instalación sencilla y requisitos de mantenimiento e inspección reducidos. Características estándar
  • Grado de resistencia de la industria de 100 kA @ 635 VAC
  • Tecnología patentada Masterpact ArcBlok para una protección superior contra el arco voltaico
  • Gabinete NEMA Tipo 1 con clasificación ANSI Tipo 2B
  • 60 "de profundidad y 22" de ancho de diseño permite la menor huella en la industria
  • Línea completa de Masterpact NW Breakers hasta 5.000 A inclusive
  • Interruptores intercambiables de campo Micrologic ™
  • Autobuses hasta 5.000 A inclusive
  • Un sistema de ventilación mejorado optimiza la transferencia de calor
Estándares

  • Certificado UL® y probado de acuerdo con ANSI C37.20.7
  • ANSI C37.20.1, ANSI C37.51
  • Certificado según la Norma Canadiense C22.2, No. 31
  • UL 1558
  • ANSI C37.13, ANSI C37.16
  • ANSI C37.17, ANSI C37.50
  • UL 1066
  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies