-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
-
-
Características
- Capacidad de carga de 900 a 1000 A
- Interruptor de presión diferencial y circuitos de exceso de temperatura
- Interruptor de carga principal
- Indicadores del estado de la carga
Beneficios
- Gran capacidad en un paquete portátil
- Reduce automáticamente la carga en un estado de falla
- Para aplicaciones individuales o de carga de impacto
- Se dispone de monitoreo de tensión y de amperaje digital
Aplicaciones
- Centro de datos/Colocation/Alojamiento
- Banca, finanzas y seguros
- Gobierno
- Atención médica
- Fabricación
- Marina
- Milicia, defensa, aeronáutica y misilística
- Energía nuclear
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía o gas
- Telecomunicaciones
Enlaces Adicionales
Banco de carga 2400 de ASCO
Portátil | DC | 900 a 100 A | 25 a 52 VDC
Los Bancos de carga 2400 de ASCO son adecuados para probar sistemas de generación de CC, convertidores, rectificadores, sistemas de batería y controles. El 2400 es una unidad completamente autocontenida, que incluye un ventilador para enfriar los elementos de resistencia de carga.