-
Características
Principal tipo de producto o componente Canal de cablesCategoría de accesorios / repuestos Accesorios de cableadocompatibilidad de gama S3DCRN PLA PLS PLMcomposición del dispositivo Sin cubiertacantidad por juego Juego de 8Complementario color Azul - tipo de cable: RAL 5000)modo de fijación Soporte enganchableMediante tornillosmaterial PVC (cloruro de polivinilo)altura 90 mmlongitud 2000 mmancho 60 mmpeso del producto 1,2 kgnúmero total de hilos 400Entorno temperatura ambiente de funcionamiento -5…60 °Cresistencia a las llamas V-0 acorde a UL 94resistencia al fuego 960 °C acorde a IEC 60695-2-1/1normas NF C 68-102VDE 0506VDE 0660DIN 43659Packing Units Paquete 1 Peso 0,916 kgPaquete 1 Altura 1,850 dmPaquete 1 ancho 1,450 dmPaquete 1 Largo 21,500 dmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SiDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SiSin mercurio SiInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)Comunicación ambiental Garantía contractual Periodo de garantía 18 Meses -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultadosDesafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.