Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
HMIBMU0I29D2001 Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Magelis

HMIBMU0I29D2001

HMIBMU0I29D2001 Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Magelis
HMIBMU0I29D2001

Modular Box PC HMIBM Universal DC Base unit 4Gb 2 slots

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Magelis iPC
    tipo de producto o componente
    Modular box PC
    nombre corto del dispositivo
    Modular BOX PC Universal
    tipo de chipset
    Intel QM87 ((*))
    free slots ((*))
    2 Internal SATA HDD/SSD ((*)) with slide-in HMIYMADSDD1 to mount hot swap RAID with Intel Rapid Storage Technology
    1 CFast
    1 mSATA
    tipo de controlador de vídeo
    Intel HD Graphics
    software package ((*))
    Node-RED and system nodes restore IIoT Wiring Operating System Restore
    McAfee white listing installer cyber security license not included
    EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
    EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
    EcoStruxure machine SCADA expert run time HMI/SCADA on configured offer only
    EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
    Complementario
    compatibilidad de gama
    IDisplay
    Modular Display HMIDM
    accesorio / destino pieza separada
    Panel de PC en HMIDM modular display
    ubicación de montaje
    Montaje mural
    Book mounting
    Flat mounting
    nombre del procesador
    Intel Celeron 2980U
    descripción de memoria
    4 GB RAM DDR3 interno - tipo de cable: not expandable)
    512 kB MRAM interno
    número de ranuras
    2 ranura(s) para mini PCI Express full-size ((*))
    display resolution ((*))
    3200 x 2000 pixels a 60 Hz
    Temporizador watchdog
    1…255 ms
    tipo de refrigeración
    Fanless
    Ventilador required to mount PCI/PCIe cards above 3 W
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Conector de tornillo, tipo conector: pin, 1 vía, aplicación circuito: ground - ubicación: inferior
    Conector, tipo conector: SMA, 3 vías - ubicación: superior
    tipo de conexión integrada
    Display port con capacidad de sujeción: 1 en inferior
    Display port con capacidad de sujeción: 1 en frontal
    Ethernet con capacidad de sujeción: 2 RJ45 I210, supporting IEEE1588, veloc transmisión: 10/100/1000 Mbps en inferior
    Enlace serie COM1 para battery backup con capacidad de sujeción: 1 RJ12/M8 RS232/422/486 en inferior
    USB 2.0 port con capacidad de sujeción: 2 USB tipo A, veloc transmisión: 480 Mbit/s en inferior
    USB 3.0 port con capacidad de sujeción: 2 USB tipo A, veloc transmisión: 5 Gbit/s en inferior
    TPM connector Ver 1.2 para cyber security - hardware encryption TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed en mother board
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V DC alimentación
    100...240 V CA alimentación with additional adaptor HMIYMMAC1
    límites tensión alimentación
    18…36 V
    corriente de entrada
    8,9 A
    consumo de energía en W
    35,0 W - tipo de cable: box)
    39,0 W - tipo de cable: with 4:3 12" Display HMIDM6421)
    37,0 W - tipo de cable: with Wide 12" Display HMIDM6521)
    40 W - tipo de cable: with 4:3 15" Display HMIDM7421)
    41 W - tipo de cable: with Wide 15" Display HMIDM7521)
    43 W - tipo de cable: with Wide 19" Display HMIDM9521)
    45 W - tipo de cable: with Wide 22" Display HMIDMA521)
    tipo de control
    Botón ON/OFF
    profundidad
    65,2 mm
    altura
    207 mm
    anchura
    254 mm
    peso del producto
    3,1 kg
    tipo principal
    Universal
    número de ranuras disponibles para la expansión
    2 ranura(s) para mini PCIe
    Entorno
    normas
    Classe A grupo 1 EN 55011
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    FCC Part 16
    UL 61010
    certificaciones de producto
    CE
    CULus
    CULus CSA 22-2 No 143
    CULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-02
    CULus HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 No 214
    ATEX
    CCC
    RCM
    EAC
    IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22
    etiquetas de calidad
    CE
    directivas
    2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 60529
    compatibilidad electromagnética
    Inmunidad a interferencia de alta frecuencia acorde a IEC 61000-4
    Emisión por campo perturbadorclase A acorde a EN 55011
    Emisiones conducidas y radiadasclase A acorde a EN 55022
    temperatura ambiente
    -30…70 °C acorde a IEC 60068-2-2
    -30…70 °C acorde a IEC 60068-2-14
    humedad relativa
    10…95 % non-condensing acorde a EN/IEC 60068-2-30
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…55 °C - tipo de cable: por defecto) acorde a EN/IEC 60068-2-3
    0…50 °C flat mounting
    0…45 °C en PCI/PCIe HMIDM modular display with HDD
    0…40 °C flat mounting en HDD
    0…40 °C flat mounting en mini PCIe
    0…40 °C flat mounting en PCI/PCIe
    0…45 °C acorde a 2 en mini PCIe HMIDM modular display
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m acorde a IEC 60664-1
    resistencia a las vibraciones
    2 gn (estado 1) 5…500 Hz)SSD or CFast
    1 gn (estado 1) 5…500 Hz)HDD ((*))
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Versión 9.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EcoStruxure Secure Connect Advisor - Premium Domain Admin Guide For GateManager (Versión 02)
    EcoStruxure Secure Connect Advisor - Guía de administración de dominio Premium Para GateManager (Versión 02)
    Magelis Box iPC modular y Display - Optimized, Universal y Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), Manual del usuario (Versión 06)
    Magelis Box iPC Modular and Display - Optimized, Universal and Performance (HMIBMI, HMIBMO, HMIBMP, HMIBMU, HMIDM), User Manual (Versión 06)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for Simple Panel PC optimized HMIPSO, modular Box PC HMIBM and modular Display HMIDM (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for HMIBMU0I29D2001: Modular Box PC HMIBM Universal DC Base unit 4Gb 2 slots (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HazLoc_UL_NRAG.E486185 _ALL_JUL2018 (Versión 1.0)
    Fecha 7/08/18
    Tamaño 150.6 KB
    ATEX_HMIBM_DM (Versión 1.0)
    Fecha 29/06/18
    Tamaño 547.2 KB
    HazLoc_cUL_NRAG7.E486185 _ALL_JUL2018 (Versión 1.0)
    Fecha 7/08/18
    Tamaño 153.9 KB
    IECEx_HMIBM_DM (Versión 1.0)
    Fecha 27/06/18
    Tamaño 1.1 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCE_PanelPC_BoxPC_NOV2018 (Versión 1.0)
    Fecha 30/11/18
    Tamaño 141.8 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /