Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
HMIDID7DT0 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

HMIDID7DT0 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

industrial touchscreen display - flat screen - 15'' - TFT LCD - 24 V DC

Mostrar más características >
Situación comercial
Discontinuado el 31 julio 2015
Fuera de servicio el 31 julio 2019
HMIDID7DT0 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Magelis iDisplay
    tipo de producto o componente
    Pantalla plana
    tipo de terminal
    Visualizador pantalla táctil
    montaje de dispositivo
    Empotrado
    tipo de conexión integrada
    Puerto USB o RS232C
    Puerto VGA o DVI-D
    Complementario
    equipo suministrado
    1 cable ((*)) 5 m para DVI-D ((*))
    1 cable ((*)) 3 m para VGA
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V DC alimentación
    límites de tensión de alimentación
    19,2…28,8 V
    consumo de energía en W
    40 W
    tamaño de pantalla
    15 pulg.
    tipo de pantalla
    LCD TFT a color matriz activa
    resolución de la pantalla
    1024 x 768 pixels XGA
    color de pantalla
    16777216 colores
    luminancia
    200 cd/m²
    vida útil de la luz posterior
    50000 horas
    panel táctil
    Resistivo análogo, 35000000 cycles
    tipo de instalación
    Instalación interior
    anchura
    395 mm
    altura
    294 mm
    profundidad
    60 mm
    peso del producto
    7 kg
    Entorno
    grado de protección IP
    Panel frontal, estado 1 IP65
    grado de protección NEMA
    NEMA 4X panel frontal
    normas
    UL 508
    ANSI/ISA 12-12-02
    Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214
    certificaciones de producto
    GL
    CULus
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…50 °C acorde a EN 61131-2, UL
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    grado de contaminación
    2
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Magelis iDisplay, Installation Guide (Versión 04)
    Fecha 1/01/14
    Tamaño 334.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    How to Install Magelis Operator Terminals for Merchant Navies Applications, Instruction Sheet (Versión 06)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /