Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

ISP Plus weighing module - 50 measurements per second - 10 V DC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Premium
    tipo de producto o componente
    Módulo de pesagem ISP Plus
    Complementario
    composición del kit
    TSXISPY101 module
    TSXXBTN410 weight indicator Magelis
    número de entrada de medición
    1
    resolución
    1048576 pontos
    resolución de entrada analógica
    20 bits
    tasa de medición
    50 medições por segundo
    Impedancia de entrada
    > 1 MOhm
    fase marcador
    Célula de carga 1...8 350 Ohm sim 300 m
    fuente de alimentación de detector
    10 V CC
    compatibilidad de salida
    Reflexo discreto 2 logica positive
    tensión de salida
    24 V CC
    corriente de salida digital
    500 mA
    tiempo respuesta en salida
    1 ms
    velocidad de transmisión
    9.6 kbit/s RS485 não isolada <= 30 m indicador digital do peso de reflexo
    división de la tensión
    1 µV
    cable distance between devices
    3 m for module/weight indicator
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 conector bornero de tornillo para conexão de 2 reflexos digitais
    1 conector hembra SUB-D 15 para a entrada do indicador
    1 conector hembra SUB-D 9 para ligação em série RS485 ao indicador de peso
    marcado
    CE
    consumo de corriente
    145 mA 24 V bastidor
    150 mA 5 V CC
    formato de módulo
    Estándar
    peso del producto
    1.02 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación para operación
    5...95 % sin condensación para almacenamiento
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    certificaciones de producto
    SDM No 97.06
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    CSA_225844_1041715_PREMIUM_JUL2011 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 80.1 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.9 MB
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 478.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.