Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Jak řešit problémy s DTM, které způsobují selhání aktualizace katalogu DTM nebo selhání DTM
Popis problému:
Některé DTM "staré generace" nelze spustit v Unity Pro V11.1 (a novější).
Příznaky mohou být :
- aktualizace katalogu se nezdaří
- nebo nelze otevřít DTM

DTM (neúplný seznam) :
- Endress & Hauser Promag 100
- Magnetický průtokoměr Rosemount 8712E Rev 3
• Rosemount_644_Temperature_Transmitter_8_HART_000026_0018_8_DD1_4_181_4_DTM
• Rosemount_2051_Pressure_Transmitter_10_HART_000026_2655_A_DD1_4_173_3_DTM
• Rosemount_8712E_3_HART_000026_0057_3_DD1_4_173_2_DTM
- Vega DTM
- ....

Hlavní příčina
Unity Pro V11.1 (a novější, včetně verze Control Expert) je zkompilováno pomocí Visual Studio 2012 a ve výchozím nastavení umožňuje
Microsoftc Windows ochranu zvanou DEP (zkratka pro Data Execution Prevention).
DEP zajišťuje lepší ochranu před útoky škodlivých kódů.
Předchozí verze Unity Pro byly zkompilovány pomocí Visual Studia 2008, které DEP nepodporuje.

Zde je stručné vysvětlení DEP:
"Hlavním přínosem DEP je pomoci zabránit spuštění kódu z datových stránek. Typicky se kód nevykonává z výchozí haldy a zásobníku. Hardwarově vynucený DEP detekuje kód, který se spouští z těchto míst, a při spuštění vyvolá výjimku. Softwarově vynucený DEP může pomoci zabránit tomu, aby škodlivý kód využíval mechanismy zpracování výjimek v systému Windows."

Další informace naleznete na adrese
https://support.microsoft.com/en-us/kb/875352#bookmark-6

Některé DTM "staré generace" vytvořené před lety nejsou kompatibilní s DEP.
Když jej Unity Pro nebo Control Expert načte, systém Windows zjistí riziko s ohledem na DEP a vyhodí chybu.

Řešení:
Staré generace DTM by měly být výrobcem aktualizovány, aby vyhovovaly ochraně Microsoft DEP.

Alternativní řešení
Ochranu DEP lze deaktivovat v aplikaci Unity Pro nebo Control Expert.

Existují dvě řešení, jak to provést, v závislosti na verzi Unity Pro/Control Expert:
Pro Unity Pro V13.1 a vyšší :
Nainstalujte opravu odpovídající verzi Unity Pro nebo Control Expert.
V současné době není HF pro Control Expert V15 ještě k dispozici.

Pro verzi Unity Pro před V13.1 postupujte podle následujícího postupu :Postup pro Unity Pro V13.1 a nižší verze:
- Zavřete všechny instance Unity pro.
- Stáhněte si soubor Unity_DEPDeactivate.zip
- Rozbalte soubor Unity_DEPDeactivate.zip
- Zkopírujte soubory do instalačního adresáře Unity Pro, obvykle je to : "C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Unity Pro".
- Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor UnityDEPDeactivate.cmd
- Spustit jako správce


・ Přijmout bezpečnostní zprávu
・ Pokud je to v pořádku, měli byste vidět