Compact NS > 630 A
Kompaktní jističe
Hlavní funkce
- Jmenovitý proud od 630 do 1600 A
- Vypínací schopnost 70kA
- Jmenovité napětí: do 690 V
- 1 fyzickà velikost od 630 do 1600 A
- Rozteč pólů 70 mm
- 3 a 4 pólové provedení
- Odpojení a indikace nuceného vypnutí
- 4 řídící jednotky Micrologic obohacené o měření, řízení spotřeby energie a funkce pro síťové analýzy
- Široký sortiment běžného příslušenství a doplňků, které lze měnit na místě instalace
- V souladu s mezinàrodními normami IEC 60947-1 a 2, s normou IEC 68230 pro tropikalizaci typu 2
- V souladu s požadavky nàmořní klasifikace společností:Bureau Veritas, Lloydův’lodní registr, Det Norske Veritas, apod.
Přínosy
Aplikace
- ochrana elektrické sítě
- ochrana motorů
- ochrana generátorů