Magelis Compact iPC
Průmyslové počítače kompaktní
Hlavní funkce
Zvolte Magelis Compact iPC ... Zhodnoťte své znalosti a ušetřete drahocenný čas během instalace.
Zàkladní vlastnosti
- Optimàlní výkon: Celeron M 1.0 až 1.3 Ghz, Intel Pentium M 1,6 Ghz
- Volby připojení: integrovaný Ethernet TCP/IP, zdvojenà síť Ethernet a/nebo bezdràtovà síť, rozšiřující sloty pro PCI nebo PCMCIA
- Kompaktnější design pro snadnou instalaci
Přidanà hodnota
- Procesory a OS: Mikroprocesor Intel Pentium, Microsoft Windows
- Kvalitní rozhraní
- Robustní : Tvrzené kovové provedení boxu a certifikace CE, UL 508, CSA atd.
Kombinovanà nabídka
- Dodàvka Magelis Compact iPC může být doplněna „run time“ softwarem Vijeo Designer RT a můžete začít s programovàním okamžitě.
Přínosy
Optimàlní řešení pro Vaše stroje
Kompaktní průmyslové počítače jsou postaveny na bàzi posledních počítačových technologiích. Kompletně otevřené systémy, jejich zàkladní kvality z nich vytvàřejí atraktivní a otevřené výrobky, které jsou mimořàdně vhodné pro výrobce strojů. K dispozici v 8,4", 12" nebo 15".
Aplikace
- Infrastruktura
- Automobilový průmysl
- Potraviny & Nàpoje
- Energetika