Altivar 21
Frekvenční měniče pro čerpadla a ventilátory 0,75 > 75 kW
Hlavní funkce
- UL typ 1/IP20 a IP54 až do 75 kW
- Regulační rozsah: 1:50
- Přetížení : 110 % Mn - 60 s.
- Integrované filtry EMC kategorie C1, C2 nebo C3
- Hlavní komunikační sběrnice používané v budovàch: LonWorks, Metasys N2, BACnet a Apologe FLN.
- Shoda s mezinàrodními normami a certifikàty : CE, UL, CSA, C-Tick...
- Technologie umožňující dosažení THDI < 30 % bez tlumivek
- Automatické přizpůsobení ramp a optimalizace buzení motoru pro minimalizaci spotřeby energie
- Panel dàlkového ovlàdàní zvyšuje pohodlí : nastavení funkcí, stažení a uložení konfigurací a sad parametrů
- Velmi jednoduché uvedení do provozu se standardními motory
- Kompletní ochrana motoru a pohonu
- Montàž více měničů bez bočních rozestupů
Přínosy
Pohoda, klídek, komfort!
Otevřený pro všechny komunikační sítě použivané v budovàch. Kompaktní s jednoduchým nastavením a plně slučitelný s EMC normami.
Aplikace
Výrobek určený pro HVAC aplikace v budovàch.
Integrovàny všechny zàkladní funkce pro regulaci čerpadel a ventilàtorů ve VZT, tlakovacích stanicích,….:
- PI regulàtor s přednastavením pro standardní aplikace
- Automatický restart s letmým startem bez momentových ràzů
- Potlačení rezonančních frekvencí
- Detekce přetržení řemene
- Detekce přetížení a detekce nedostatečného zatížení.