PowerLogic EGX100
Ethernetové rozhraní
Výroba ukončena
Prezentace
Hlavní funkce
Brána EGX nabízí úplný přístup ke všem naměřeným hodnotám a informace o stavu připojených zařízení.
Software pro sledování výkonu, který zasílá SMS, je doporučován jako uživatelské rozhraní, neboť poskytuje přístup k informacím z kteréhokoliv zařízení. Rovněž poskytuje rozbor kvality výkonu a hlášení o správě energií.
Charakteristiky:
Software pro sledování výkonu, který zasílá SMS, je doporučován jako uživatelské rozhraní, neboť poskytuje přístup k informacím z kteréhokoliv zařízení. Rovněž poskytuje rozbor kvality výkonu a hlášení o správě energií.
Charakteristiky:
- Ethernetový port (10/100Base-Tx)
- RS485 / RS232 sériový port, opticky izolovaný
- dvou a čtyř drátová kompatibilita
- Podpora pro serial master ke směrování Modbus TCP/IP
- P30, zapouzdření montované na lištu DIN
- Webové rozhraní pro konfiguraci, diagnostiku a údržbu
- Pokročilé zabezpečení pomocí filtrování ModbusTCP/IP s konfigurovatelnými úrovněmi přístupu (pouze pro čtení nebo plný přístup)
- Bezpečné uživatelské rozhraní včetně přihlašovacího uživatelského jména a hesla.
- Uživatelské rozhraní v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině.
- Řízení výkonu pomocí napájení po datovém kabelu (Power over Ethernet) nebo 24V přívodu energie.
- Určeno pro použití v průmyslovém prostředí (od -25 do +70 stupňů)
Přínosy
Zvyšuje uživateli výkonnost tím, že mu umožní rychle se rozhodovat na základě údajů, které má k dispozici
- díky jednoduchému, rychlému, sdílenému a bezpečnému přístupu k informacím ze všech produktů elektrických sítí přes Modbus TCP/IP.
- Propojuje veškeré rozvody v budově: vytápění, odvětrávání, osvětlení, řízení elektrických rozvodů, bezpečnost, atd.
- což poskytuje pružnou a měřitelnou architekturu sítě.
Aplikace
Ethernet ModbusTCP/IP k bráně RS485 nebo RS232.
RS485 nebo RS232 Modbus serial master k ethernetovému Modbusu TCP/IP.
RS485 nebo RS232 Modbus serial master k ethernetovému Modbusu TCP/IP.