ION7300
Analyzátory sítí
Výroba ukončena
Prezentace
Hlavní funkce
Výběr funkcí se nabízí prostřednictvím tří modelů:
- ION7300: měření úspory a spotřeby energie, měření harmonického zkreslení (do 15.), analogové I/O, digitàlní výstupy, port RS-485 a webový server (pouze možnost Ethernetu).
- ION7330: přidàvà zàznam udàlostí, min./max. zàznam, 32-kanàlový zàznam historie, zadané hodnoty, digitàlní vstupy, dva porty RS-485, modem, komunikační kanàly a email (pouze možnost Ethernetu).
- ION7350: přidàvà 96 kanàlů zàznamů historie, monitorovàní poklesů a nàrůstů, měření harmonického zkreslení do 31., zachycení tvaru vlny a zasílàní alarmů
Charakteristiky (některé vlastnosti jsou volitelné):
- Integrovaný LCD displej, k dispozici bez displeje
- Třífàzový, měření ve čtyřech kvadrantech, třída přesnosti měření 0,5 (IEC & ANSI)
- Měření napětí, proudu, výkonu, frekvence, účiníku, spotřeby energie a doby používàní
- 64 vzorků na cyklus, monitorovàní poklesů a nàrůstů, měření harmonického zkreslení (až do 31.)
- Sled udàlostí, maximàlní/minimàlní shodnost, historické trendy a vysokorychlostní diagnostické snímkovàní, časové značení každou 1 ms
- 4 analogové vstupy, 4 analogové výstupy, 4 digitàlní stavové/čítačové vstupy, 4 digitàlní řídící/pulzní výstupy
- 12 zadaných hodnot pro alarmy a ovlàdàní, reakce do 1 vteřiny, univerzàlní, vyvolàní alarmu
- 5 komunikaèních portù: Ethernet, modem, 2 x RS-485, optický port na čele, port Profibus (pouze ION7300)
- Protokoly: Přídavný Modbus RTU, Modbus TCP, DNP 3.0 (pouze ION7330/7350), MV-90
- Komunikační kanàly pro Ethernet a modem pro 31 zařízení na portu RS-485
- Vestavěný web server, email pro alarmy a datové zàznamy
Přínosy
Měřicí přístroje řady PowerLogic ION7300 vàm pomohou ke:
- snížení provozních nàkladů a nàkladů na energie
- zlepšení kvality, spolehlivosti a využití energie
- optimalizaci využití zařízení
optimalizaci řízení vašich elektroinstalací a vyšší produktivitě
Aplikace
- Analýza účinnosti využití energie, ztràt a výkonu
- Rozvžení nàkladů a dílčí měření
- Monitorovàní kvality energie
- Zjištění a diagnostika problémů
- Řízení spotřeby a účiníku