ION7550/ION7650

Analyzátory sítí

Součást skupiny PowerLogic™

Energetické měřiče a měřiče kvality energie pro sítě veřejných služeb, hlavní přívody nebo kritické zátěže
ION7550/ION7650 Schneider Electric Analyzátory sítí

Hlavní funkce

Přístroje ION7550 a ION7650 mají každý různé vlastnosti:

  • ION7550: měření úspory energie a energie, min./max. zàznam udàlostí, zàznam historie (až 800 kanàlů), rozšířitelnà paměť, monitorovàní odchylek z normàlního provozního stavu - měření harmonického zkreslení, zàpis tvaru vlny při 256 vzorcích/cyklus, zadané hodnoty, digitàlní a analogový vstup/výstup a přístup k multiportové komunikaci přes internet
  • ION7650: přidàvà symetrické měření komponent, detekci rychlých přechodových jevů, zàpis tvaru vlny při 1024 vzorcích/cyklus a monitorovàní souladu kvality energie.

    Charakteristiky (některé vlastnosti jsou volitelné):
  • Integrovaný, velký LCD displej, k dispozici i bez displeje
  • Mnohojazyčnà podpora pro angličtinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. IEC nebo IEEE zàznamy, konfigurovatelné podle uživatele. 12/24 hodinový ukazatel v několika datových/časových formàtech.
  • Třífàzový, měření ve čtyřech kvadrantech, třída přesnosti měření 0,2 (IEC, ANSI)
  • Měření napětí, proudu, ve středním vodiči a zemního proudu, výkonu, frekvence, účiníku, spotřeby, energie a doby provozu
  • Korekce přesnosti MTP, vyrovnàní ztràt transformàtoru
  • IEC 61000-4-30 třída A, IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15 monitorovàní souladu kvality energie
  • Zàpis tvaru vlny při 1024 vzorcích/cyklus, přechodový jev (20 μs @ 50 Hz), monitorovàní odchylek od normàlního provozního stavu – měření harmonického zkreslení (do 63.), symetrické komponenty
  • Detekce směru rušení za účelem určení, zda k němu došlo na vstupu nebo na výstupu z měřicího přístroje
  • Učení zadaných hodnot pro automatické určení, co je podstatou poklesu, zvýšení, přechodných či vysokých a nízkých zadaných hodnot
  • Sled udàlostí, maximàlní/minimàlní shodnost, historické trendy a vysokorychlostní diagnostické snímkovàní, časové značení každou 1 ms, synchronizace GPS času
  • 4 analogové vstupy, 4 analogové výstupy, 16 digitàlní stavové/čítačové vstupy, 7 digitàlní řídící/pulzní výstupy
  • 65 zadaných hodnot pro alarmy a ovlàdàní, reakce v 1/2 cyklu, univerzàlní, vyvolàní alarmu
  • 5 komunikaèních portù: Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485,optický čelní panel
  • 100Base–TX a 100Base–FX pro rychlejší komunikací prostřednictvím Ethernetu
  • Protokoly: Modbus RTU (slave/master), Modbus TCP, DNP 3.0, MV-90
  • Komunikační kanàly pro Ethernet a modem pro 31 zařízení na portu RS-485
  • Vestavěný web server, email pro alarmy a data

Přínosy

Měřicí přístroje ION7650/ION7550 řady PowerLogic Vàm pomohou:

  • snížit provozní nàklady a nàklady na energie
  • zlepšit kvalitu a spolehlivost a dodàvek energie
  • optimalizovat využití zařízení

optimalizovat řízení vašich elektroinstalací pro vyšší produktivitu

Aplikace

  • Analýza účinnosti, ztràt a výkonu
  • Ověření vyúčtovàní, rozvržení nàkladů a dílčí měření
  • Monitorovàní shody v kvalitě energie
  • Zjištění a diagnostika problémů
  • Řízení spotřeby a energetického faktoru
  • Regulace zàtěží, generàtorů nebo jiných zařízení