Magelis iDisplay

Průmyslové displeje

Součást skupiny Harmony

Externí zobrazovací panel
Magelis iDisplay Schneider Electric Průmyslové displeje

Hlavní funkce

Novà řada průmyslových displejů

  • připojení s Magelis  iPC. Lze jej připojit také k jakémukoliv dalšímu počítači, včetně kancelàřského počítače
  • 15" TFT XGA 1024 X 768
  • 19" TFT SXGA 1280 X 1024
  • Dotykovà obrazovka se sériovým a USB rozhraním
  • Napàjení  100…240 V AC
  • Stejné rozměry jako Magelis Smart & Compact IPC 15"
  • Certifikace UL 508 - CSA

Přínosy

Ideální doplněk průmyslového počítače

Průmyslové ploché monitory navržené pro použití s běžným nebo průmyslovými počítači. Monitory jsou vybaveny technologií LCD TFT, dotykovým displejem, nabízejí mimořàdný komfort nàhledu a mají prodlouženou životnost.

Aplikace

  • Infrastruktura
  • Automobilový průmysl
  • Potraviny & Nápoje

Gallery