ARGUS - Kouřová Čidla
Autonomní kouřové hlásiče
Hlavní funkce
Kouřové hlásiče ARGUS jsou k dispozici v těchto barvách a verzích:
- MTN547020: Kouřový hlásič Basic, polar bílý
- MTN547120: Kouřový hlásič Basic, polar bílý, s dlouhou životností
- MTN547520: Kouřový hlásič 230V, polar bílý
- MTN547561: Kouřový hlásič 230V, hliníkový
- MTN548020: Kouřový hlásič Connect, polar bílý
- MTN548061: Kouřový hlásič Connect, hliníkový
- MTN548520: Kouřový hlásič Connect, 230V, polar bílý
- MTN548561: Kouřový hlásič Connect, 230V, hliníkový
- MTN548001: Systémové relé pro Argus s montáží pod omítku
Společné prvky:
- Možnost propojení pomocí rádiové sítě
- Hlasitý, pulzující výstražný zvukový signál (85 dB(A))
- Automatická samokontrola (1x za minutu)
- Akustická a vizuální signalizace poruchy/slabé baterie
Přínosy
Váš uklidňující a bezpečný strážce!!
Pokud jde o bezpečnost, nic nemůže být ponecháno náhodě.
To platí zejména o riziku vzniku požáru v bytech nebo domech. Jelikož pouhé trojnásobné vdechnutí a vydechnutí kouře může být fatální. V noci je riziko otravy kouřem ještě vyšší, protože lidský čich v době spánku nefunguje.
S pomocí poslední generace osvědčených hlásičů kouře ARGUS Schneider Electric poskytuje ten nejdůležitější faktor pro bezpečnost v situacích, kdy dojde k požáru: nekompromisní kvalitu značky, na kterou se zákazníci mohou 100% spolehnout, pokud se nejhorší noční můra stane skutečností.
- Všechny kouřové hlásiče ARGUS jsou certifikovány v souladu s normou EN14604
- Kouřové hlásičeARGUS pracují v souladu s principem rozptýleného světla
- Extrémně nízká spotřeba energie
- 100% závěrečná kontrola na výrobní lince
- Vysoce kvalitní materiál a povrchy
Aplikace
Schneider Electric nabízí vhodné řešení pro všechny možné domovní situace. Ať se již jedná o:
- Klasické apartmány/byty
- Stávající rodinné domy
- Nové domy ve stádiu plánovàní
Speciální kouřové hlàsiče ARGUS pracují na principu vizuální detekce rozptýleného světla, obsahují baterii a některé mají i napájení 230 V. Mohou být mezi sebou propojeny z vašeho sklepa až do horního patra prostřednictvím kabelu nebo rádia a tím vám zajistí maximální bezpečnost.
