PowerLogic ION7550 RTU

Jednotka RTU pro ukládání dat a integrované měření energií

Součást skupiny PowerLogic™

Jednotka RTU pro ukládání dat a integrované měření
PowerLogic ION7550 RTU Schneider Electric Jednotka RTU pro ukládání dat a integrované měření energií

Hlavní funkce

PowerLogic ION7550 RTU (remote terminal unit) je inteligentní, webově přístupné zařízení ideálně kombinující měření energií (voda, vzduch, plyn, elektřina a pára, tzv. WAGES). RTU jednotka sbírá a ukládá data z velkého počtu připojených měřicích přístrojů The device collects, scales, and logs readings from a large number of connected meters nebo převodníků a zprostředkovává informace jednomu nebo více nadřazeným systémům.

Vlastnosti
  • Až 10 Mbytes paměti
  • 1 pulzní výstup
  • 24 digitálních nebo analogových vstupů (max. počet)
  • 30 digitálních nebo analogových výstupů (max. počet zahrnující impulzní výstup)
  • Ethernetový port (Modbus/TCP/IP protocol)
  • Modbus TCP Master / Slave na Ethernetovém portu
  • Optický port
  • RS 485 port
  • RS 485 / RS 232 port
  • Modbus RTU Master / Slave (sériový port)
  • Interní modem
  • Modem gateway (ModemGate)
  • DNP 3.0 přes sériovou linku, modem a I/R port
  • Zasílání alarmů přes email (Meterm@il)
  • HTML web page server (WebMeter)

Přínosy

Můžete redukovat ztráty a optimalizovat provozování zařízení, což vede ke zvýšení energetické efektivity. ION7550 RTU obsahuje velký, intuitivní display; rozšiřitelné digitální a analogové vstupy/výstupy (I/O). Díky tomu, při srovnání s tradičními měřidly, nabízí cenově výhodné řešení systému WAGES.

Aplikace

  • Měření WAGES (water, air, gas, electricity, steam)
  • Integrované měření energií s pokročilými programovatelnými matematickými funkcemi
  • Koncentrace dat prostřednictvím mnoha-portové, multi-protokolové komunikaci
  • Monitorování a řízení stavu zařízení
  • Programovatelné alarmy