Compact NSX < 630A
Kompaktní jističe od 100 do 630 A
Výroba ukončena
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
- Jmenovitý proud: 16 až 630 A
- 4 vypínací schopnosti od 36 do 150 kA při 415 V
- Jmenovité napětí: až 690 V
- 2 fyzické velikosti od 16 do 630 A
- 3 a 4 pólové provedení
- Odpojení a indikace nuceného vypnutí
- Široká nabídka elektronických a termomagnetických jednotek spouští
- Ochrana proti reziduálnímu proudu pomocí doplňkového Vigi modulu
- Měření hlavních elektrických hodnot: I, U, P, E, THD, f, CosF
- Široký sortiment běžného příslušenství a doplňků, které lze měnit na místě instalace
- Systém vedení s technologií Plug and Play a příslušenství pro komunikaci
- Shoda s mezinárodními normami: IEC 60947-1 a 2, Nema, IEC 68230 tropikalizaci typu 2, CCC
- Shoda s požadavky námořní klasifikace společností: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, RINA
Přínosy
Mnohem více než jen jistič!
- Bezpečnost a ochrana
- Měření a řízení spotřeby energie
- Zvýšená zajištěnost napájení
Aplikace
- Standardní zařízení s nízkou úrovní zkratového proudu: sektor služeb,
- Standardní zařízení: průmyslové výrobny, budovy a nemocnice
- Aplikace s požadavky vysokých výkonů při umírněných nákladech: spojité procesy, ocelářský průmysl
- Zařízení s vysokými požadavky: námořní průmysl
- Speciální aplikace: rušené prostředí, 400 Hz a 16 2/3 Hz