AccuSine SWP
Řešení pro filtrování harmonických v budovách
Výroba ukončena
Prezentace
Hlavní funkce
- Globální kompenzace nebo individuální kompenzace harmonických, od H2 do H50, globální nebo selektivní
- Kompenzace účiníku: korekce účiníku, cos φ na požadovanou hodnotu.
- Elektrické systémy: 3-vodičové nebo 4vodičové.
- Korekce proudu ve středním vodiči: trojnásobek jmen. proudu.
- Výrobkové normy: certifikováno CE.
- Paralelní funkce: až 4 jednotky.
- Typ krytu: IP20, nástěnný.
- Komunikace: 3 bezpotenciálové kontakty pro monitorování stavu ze vzdáleného místa; Standardní propojení RS422 / 485 pro J-Bus a Modbus.
- Funkce: snížení harmonických nebo korekce účiníku, samostatně nebo kombinovaně.
- Rozhraní: grafický displej, sedm jazyků.
- Systémový vstup
- Jmenovité napětí: 400 V -20 + 15%; Další napětí s napěťovým transformátorem
- Jmenovitá frekvence: 50 Hz, 60 Hz, +/- 8%
- Počet fází: 3 fáze s nebo bez středního vodiče
- Technická charakteristika
- Kompenzované harmonické proudy: H2 až 50, plná kompenzace nebo individuální kompenzace.
- Rychlá reakce <2 cykly
- Přetížení: možnost nepřetržitého provozu s omezením proudu.
- Provozní podmínky
- Trvale od 0 ° C až 40 ° C (snížení výkonu o 2% / 1 ° C až do 50 ° C)
- Relativní vlhkost: 0 až 95% bez kondenzace
- Provozní nadmořská výška: <1000 m, (snížení o 1% / 100 m výšky)
- Referenční technické normy: IEC / EN
Přínosy
- AccuSine je extrémně kompaktní. Může být namontován na stěnu nebo instalován ve skříni rozváděče;
- AccuSine může být připojen paralelně, což umožňuje další zvýšení potřeby energie bez odpojení napájení;
- AccuSine se automaticky přizpůsobí jakémukoli jednofázovému nebo třífázovému zatížení: zatížení počítače, frekvenční měniče atd. Je kompatibilní s jakýmkoliv typem neutrálních systémů
Aplikace
Díky fitraci harmonických AccuSine eliminuje:
Korekce účiníku AccuSine umožňuje:
- Nežádoucí vypnutí jističů,
- Předčasné stárnutí zařízení.
Korekce účiníku AccuSine umožňuje:
- Úspory energie,
- Plná kompatibilita generátorových sestav s kapacitními zatíženími