Modicon M238
Řídicí systém pro výrobce strojů
Hlavní funkce
Řídicí systém Modicon M238 nabízí celou škálu aplikací od jednoduchých až po náročné řízení s využitím pokročilých funkcí. Nabízí optimalizované řešení pro řízení strojů s funkcemi rychlých čítačů a vlastnostmi pro řízení 1 až 4 os s využitím PTO signálů nebo přes CANopen.
Kontroler nabízí široké možnosti konektivity a lokàlní i distribuované rozšíření v/v jednotek. Systém je možné rozšířit centràlně připojením až 7 v/v modulů TM2. Rychlou instalaci docílíte připojením signálů do vyjímatelných svorkovnic jednotlivých modulů, nebo přes inteligentní, externí svorkovnice Telefast s konektorem H10.
Integrované pokročilé funkce:
- 8 rychlých čítačů 100kHz, 4 výstupy PTO/PWM (provedení 24VDC), rychlé výstupy s reflexní funkcí
- 1 nebo 2 seriové rozhraní RS232/RS485 pro připojení operàtorského panelu Magelis nebo externích zařízení
- integrovaný CANopen a USB
Programovací prostředí je SoMachine – jednotný softwarový, inženýrský nástroj pro tvorbu aplikací.
Nabízí pokročilé funkce a rozsáhlé knihovny objektů (6 programovacích jazyků, sdílení proměnných, společný soubor projektu pro panel i PLC a nahrání do kontroléru, simulace, nastavení komunikace a hardwaru atd.).
Přínosy
Flexibilita pro Vaše aplikace
- rozšiřitelný a modulàrní systém
- integrované funkce PTO/PWM
- připojení inteligentních externích zařízení přes CANopen
- kompaktní provedení.
- rychlà instalace s využitím svorkovnic Telefast
- transparentní režim při propojení s operàtorským panelem Magelis""
Aplikace
Průmysl: kompaktní, jednoúčelové stroje, dopravníkové systémy, balicí stroje, diskrétní řízení...
- infrastruktura, teplàrenství, vodàrenství ""