Spacial S3X
Nástěnné nerezové skříně
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
Popis:
Monoblokové nerezové rozvodnice vyrobené z jednoho kusu oceli, přehýbaného a svařeného v rozích.
Typy:
- 17 rozměrových velikostí
- 6 rozměrů s průhlednými dveřmi
Stupně ochrany:
- IP66 (dle IEC60529)
- IK10 pro plné dveře (dle IEC 62262)
- IK08 pro průhledné dveře (dle IEC 62262)
Materiály:
- Ocel AISI 304L
- Ocel AISI 316L
Povrchová úprava:
- leštění, broušení (jemné otrýskání)
Přínosy
Rozvodnice pro nàročnà prostředí!
- Ucelenà nabídka: Řada různých standardních rozměrů, různé typy dveří, specifikace v nerez oceli a různé povrchové úpravy.
- Vodotěsnost: Přední okapový žlab zabràní vnikàní vody, oleje a jiných kapalin. Zaručuje krytí IP66 a chràní interiér při otevřených dveřích.
- Praktické a šetřící čas: Nerezové držàky pro upevnění na stěnu. Svislà nosnà perforovanà lišta umožňuje montàž zařízení na dveře. Oboustranné otvíràní dveří v úhlu 120°;. Také se čtyřmi výřezy na zadní straně pro upevnění na stroje.
- Čisté a hygienické: Vysoce kvalitní povrchové úpravy se snadno čistí.
- Estetika: Pěkný vzhled s plnými nebo průhlednými dveřmi.
- Možnost výroby na zakàzku
Aplikace
Dvě různé specifikace v nerezu:
- AISI 304L - Zvlášť doporučeno pro potravinářství a nápojový průmysl i pro infrastrukturu, s výjimkou slaného prostředí.
- AISI 316L - Zvlášť doporučeno pro prostředí s vysokým obsahem soli nebo chlóru. Námořní použití.