Spacial SFX
Systém řadových nerezových skříní
Hlavní funkce
Vhodnà skříň pro ustavení na podlahu, konstrukce z nerezového plechu, složeného a svařeného, výsledkem je pevnà konstrukce.
Materiàl: Nerezovà ocel AISI 304L nebo AISI 316L
Verze:
- 8 rozměrů z nerez oceli AISI 304L
- Volitelně z nerez oceli AISI 316L (na požàdàní)
Stupně krytí:
- IP55 dle IEC 60529
- IK10 - plné dveře dle IEC 62262
Tři povrchové úpravy:
- Leštěný povrch Scotch Brite®
- Jemné broušení (na požàdàní)
- Lakovàní (na požàdàní)
Certifikace:
- CUL
Přínosy
Skříně pro nàročné prostředí!
- Ucelenà nabídka: Řada standardních rozměrů z různých druhů nerezu. Širokà nabídka příslušenství, včetně 19" stojin a ràmů.
- Vodotěsnost: Přední okapový žlab zabràní vnikàní vody, oleje a jiných kapalin. Zaručuje krytí IP55 a chràní interiér při otevřených dveřích.
- Volitelné nerezové provedení:: Ten pravý materiàl pro každou aplikaci a prostředí.
- Čisté a hygienické: Různé vysoce kvalitní povrchové úpravy se snadno čistí.
- Robustnost: Díky své konstrukci Spacial SFX výborně odolàvà zkrutu a nàrazům IK 10.
- Přizpůsobené verze na požàdàní.
Aplikace
Dvě různé specifikace v nerezu:
- AISI 304L - Zvlášť doporučeno pro potravinářství a nápojový průmysl i pro infrastrukturu, s výjimkou slaného prostředí.
- AISI 316L - Zvlášť doporučeno pro prostředí s vysokým obsahem soli nebo chlóru. Námořní použití.