Řídicí systém - Twido
Malý PLC řídicí systém
Hlavní funkce
Twido Compact
- Kompaktní modulární systém, šroubové svorkovnice
- 10 základních jednotek 10, 16, 24 a 40 v/v, možné rozšíření 4 nebo 7 externích v/v modulů TM2 společně s volitelnými doplňky: displej, hodiny s reálným časem, paměť…
- Napájení 24 V DC nebo 100… 240 V AC
- Modbus, CANopen, Ethernet (integrován na jednotce s 40 v/v)
Twido Modular
- Velmi kompaktní (40 v/v v rámci 95 x 90 x 70 mm), vyjímatelné šroubové svorkovnice nebo připojení HE10 (předem připravené vodiče)
- 5 zàkladních jednotek 20 nebo 40 v/v, možné rozšíření 4 nebo 7 externích v/v modulů TM2, společně s volitelnými doplňky: displej, hodiny s reàlným časem, paměť…
- Napàjení 24 V DC
- Modbus, CANopen, Ethernet
Twido Extreme
- IP67, teplota -40° až +110°C
- 1 základní kompaktní báze, 41 v/v (digitální, analogové nebo PWM)
- Napájení 12 nebo 24 V DC
Modbus, CANopen, CAN J1939 integrovaný
Přínosy
Kompaktní řešení
Otevřený pro řadu komunikačních sítí, flexibilní díky 3 typům kontrolerů (Compact, Modular a Extreme) a širokému rozsahu v/v poskytuje Twido a jeho konfigurační software TwidoSuite jednoduché i komplexní řešení pro všechny Vaše aplikace.
Aplikace
- Řízení strojů, osvětlení, vytàpění a klimatizace, kontrola přístupu, řízení/sledovàní...
- Opakující se i jednoúčelové stroje: dopravníky, zdviže, automaty..