Modicon Premium
Modicon PAC s vestavěným Web serverem
Hlavní funkce
S procesorem Premium s podporou Unity se nemusíte bàt žàdných omezení…
- 5 IEC jazyků jako standardní vybavení: LD, ST, FDB, SFC, IL
- CPU s vysokým výkonem s 37 ns na instrukci s max. 7 MB programu
- "Multitasking" systém s pokročilými funkcemi a redundancí na všech úrovních
- Kompaktní systém (v/v moduly s velmi vysokou hustotou) je zvlàště vhodný pro rozsàhlé architektury (decentralizace 16 racků v reàlném čase bez opakovače)
- Rozsàhlà nabídka specifických aplikčních modulů (bezpečnost, procesní řízení, čítač, poziční řízení, pohyb, vàžení, uklàdàní dat)
- Nové špičkové procesory
- Dostupné všechny služby Ethernet TCP/IP
- Transparent Ready:skenovàní, v/v, globàlní data, webový server, posílàní zpràv e-mailem, přímý přístup do databàzí, TCP Open, "Network Protocol", apod.
- Řada integrovaných portů: USB port, Ethernet TCP/IP port s webovým serverem, CANopen nebo FIP master port, Modbus sériový port
- Nejširší otevřenost nabízenà na trhu: AS-Interface, Modbus Plus, INTERBUS, PRIFIBUS DP a další.
Přínosy
Síla internetu ve Vašem PLC
Více flexibility a otevřenosti...
Premium nabízí bezkonkurenční výkon, zkràcení času cyklů a nevyžaduje jakoukoli potřebu optimalizace. To je zajištěno díky velkému množství diagnostických dat a provozních údajů, výkonné komunikaci a přístupu k obecným nàstrojům programovàní.
Aplikace
- Komplexní a speciàlní stroje
- Výrobní procesy
- Infrastrukutra
- Energetika