Modicon Quantum
PAC pro procesní řízení a safety
Hlavní funkce
Modicon Quantum poskytuje výkonné CPU s širokou škàlou procesních úloh, jako např. provàdění boolovských příkazů floating-point (pohyblivà řàdovà čàrka)...
- 5 IEC jazyků ve standardním vybavení: LD, ST, FBD, SFC, IL
- „Multitasking“ systém
- Kapacita paměti až 7 MB při použití rozšíření PCMCIA
- Robustní provedení pro aplikace procesního řízení, moduly s vyšší ochranou proti agresivnímu prostředí, bezpečné (safety) v/v a rozsàhlà nabídka doplňkových modulů
- Bezpečnostní (safety) procesory a v/v moduly pro SIL3
- Vysoce výkonnà systémovà řešení Hot-Standby
Řada zabudovaných komunikačních portů (ISB port, Ethernet TCP/IP port s webovým serverem, Modbus Plus, Profibus-DP a minimàlně jeden sériový port Modbus na čelním panelu
Přínosy
S širokou škàlou procesorů se Modicon Quantum výborně hodí pro všechny komplexní procesy. Výkonnost jeho procesorů zajišťuje optimàlní časy cyklů při integraci většího počtu komunikačních funkcí, diagnostik, a různé formy uklàdàní dat. Nyní je k dispozici bezpečnostní systém Quantum Safety System certifikovaný TUV Rheinland,
Jednoduché použití a připravenost k integraci do Vašich automatizovaných systémů.
Aplikace
- Procesní řízení
- Blokovací „safety“ systémy
- Infrastruktura
- Energetika