DZ5, AZ5, AR1, AT1
Kabelové koncovky
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
- Barevný kód podle průřezu vodiče
- Chrání jednotlivé vodiče proti zkratování
- V různých barvách, velikostech a balení
- Mazinárodní standard: DIN46228, francouzský standard: NFC63-023
- Dostupné ve třech délkách: krátká, střední a dlouhá
- Jednoduchá koncovka: 1-vodičová, průřez do 6 mm²
- Dvojitá koncovka: 2-vodičová, průřez do 2.5 mm²
- Jednoduchá koncovka s označením: průřez do 2.5 mm²
- Jednoduchá koncovka s naklapávacím označením: průřez od 4 do 50 mm²
Přínosy
Jednoduché funkční produkty pro ochranu konců kabelů.
Aplikace
Pro různá vedení.