Actassi SF-S
Serverové racky pro datová centra IP20, 1000 kg
Prezentace
Hlavní funkce
Dostupné verze:
Technický popis :
Ocelové podlahové rozvaděče
- 19" racky Actassi SF-S jsou k dispozici s nebo bez bočních panelů (statické zatížení 1000 kg).
- Možnost definovat své doplňky a barvu dle konkrétních požadavků.
Technický popis :
Ocelové podlahové rozvaděče
- Struktura: horní a spodní rám a vertikální stojiny pro zajištění pevné struktury.
- Barva: epoxy-polyesterová pryskyřice s texturou matný RAL9011.
- 4x vyrovnávací nožky.
- 1x Střešní panel (rozebíratelný) s kartáčovým těsněním.
- 2x boční panely bez větracích otvorů rychle demontovatelné. (K dispozici s nebo bez bočních panelů).
- 4x 19" stojiny nastavitelné do hloubky.
- Přední a zadní dveře s mikroperforací, otevírání 180°, uzamykací systém (4 bodový) s klíčem č. 1242E.
- Statické zatížení 1000 kg.
- Úroveň krytí IP20 podle normy IEC60529.
- Odolnost vůči vnějším mechanickým nárazům IK08 dle normy IEC62262.
- Certifikace: V souladu se směrnicí RoHS, 19" rozvaděče v souladu s normou IEC60297-1-4.
- Barva: texturovaný epoxy-polyesterový práškový lak, v šedé barvě RAL9011 strukturovaný matný.
Přínosy
Rozvaděče inspirované vašimi požadavky!
Nabídka rozměrů
- Výška 42U, 2 šířky (600-800mm) a 3 hloubky (800-1000-1200mm) k dispozici v RAL9011.
- Široká nabídka řešení pro vedení kabelů, rychlé upevnění příslušenství, snadná demontáž a opětovná montáž bočnic.
- Průchod 80% vzduchu v přední i zadní straně povrchu 19" racku při zachování kapacity náplně 400 kg. Tyto skříně jsou zcela odstrojitelné.
Řešení dvoukřídlých dveří, barev a uzpůsobení k dispozici dle dohody.
Aplikace
- Serverové instalace v budovách, terciární sféra a infrastruktura.