MiCOM P841

Multifunkční terminál

Součást skupiny PowerLogic™

Multifunkční terminál pro ochranu vedení
MiCOM P841 Schneider Electric Multifunkční terminál

Hlavní funkce

MiCOM P841: Inteligentní elektronická zařízení s multifunkční ochranou vedení a řízení
MiCOM P841 je inteligentní elektronické zařízení s multifunkčním terminálem vedení určený k řízení a záložní ochraně u přenosových a podpřenosových přívodních polí.

K dispozici jsou následující modely:

  • Model A MiCOM P841 pro použití s jedním vypínačem s 16 vstupy a 14 výstupy
  • Model B MiCOM P841 pro použití se dvěma vypínači s 24 vstupy a 32 výstupy

Aplikace jednofázového nebo třífázového automatického OZ
Model A P841 lze použít jako samostatné řešení funkce automatického OZ a kontroly synchronizace pro přívody řízené jedním vypínačem.

Model B P841 lze použít jako samostatné řešení pro funkci automatického OZ a kontrolu synchronizace při použití dvojitých vypínačů, například kruhové sběrnice / smyčkové sestavy.

Záruční lhůta

období : 2 roky

Přínosy

  • Možnosti logiky produktů MiCOM P841 jsou velmi všestranné a umožňují okamžitou správu schémat OZ řízení-sledování v případě použití duálních vypínačů.
  • Ochrana proti selhání s vypínači přenosové úrovně pro jeden nebo dva vypínače. Ochranu vypínačem lze spustit z vnitřní ochrany zařízení P841 a také z externích zařízení.
  • Podporován je provoz s jednopólovým a třípólovým vypínačem s nezávislým dohledem a statistikou monitorování podmínek pro každý pól.
  • Kontrola vypínání obvodu, řízení a schémata zamykání lze navrhovat v pomocném grafickém softwaru.
  • Další aplikace zahrnují používání zařízení P841 pro binární soustředění vstupů a výstupů, záznamy poruch nebo použití jako bránu pro protokoly SCADA a IEC 61850
  • K dispozici jsou vícenásobné ochranné prvky, například směrová nadproudová ochrana, zemní spojení, napětí a frekvence. To umožňuje využití zařízení P841 jako záložní inteligentní elektronická zařízení v aplikacích přenosu, nebo jako hlavní 2 řešení ochrany pro podpřenosové systémy.