MiCOM P740
Ochrana přípojnic
Hlavní funkce
Ochrana přípojnic MiCOM P740 zajišťuje kompletní ochranu pro všechny úrovně napětí, od nízkého po velmi/zvlàště vysoké napětí.
Jako jedno z nejrychlejších a nejúplnějších řešení ve své třídě poskytuje zařízení MiCOM 740 zabezpečenou a citlivou ochranu všem typům konfigurací přípojnic. Snadno se adaptuje do libovolné konfigurace a lze jej provozovat s různými typy MTP.
Inovativní konfigurace pro centralizovanou nebo distribuovanou architekturu
Zařízení MiCOM P740 zajišťuje bezpečnost, rychlost a citlivost díky inovativní konfiguraci, kterà zahrnuje detekci saturace MTP a dynamické algoritmy zpracovàní topologie. Ochrana P740 je jednou z nejrychlejších (provozní doba 13 ms) a splňuje přísné požadavky kladené na přenosové systémy s velmi/zvlàště vysokým napětím.
Schéma rozdílové ochrany přípojnic MiCOM P740 lze navrhnout tak, aby poskytovalo centralizovanou nebo distribuovanou architekturu. Podporuje také jednoduchou údržbu, provoz a budoucí rozšíření přípojnic.
Rychlé, adaptabilní a s jednoduchou údržbou
Díky obvyklému provozní rychlosti 11–15 ms umožňuje zařízení MiCOM P740 rychlé poruchové vypínàní. Lze jej přizpůsobit libovolné konfiguraci přípojnice a provozovat s různými typy MTP. Pro komunikaci mezi řídicí jednotkou a periferiemi lze použít vysokorychlostní optický kabel, který odstraňuje problémy související s izolací.
Plný rozsah komunikace
Díky dostupnosti protokolů IEC61850-8-1 a IEC103 se P740 snadno integruje do libovolného systému rozvodny.
Zàruční lhůta
období : 2 roky