MiCOM P821
Ochrana poruchy vypínače
Hlavní funkce
MiCOM P821 představuje pokročilou ochranu vypínače a ochrany založené na nejmodernější numerické technologii.
Zařízení MiCOM P821 poskytuje vylepšenou ochranu díky pokročilým numerickým technologiím používaným při jeho konstrukci. Je vysoce spolehlivý a flexibilní a lze jej používat s libovolnou aplikací.
Široké možnosti monitorování pro maximální kontrolu
Zařízení MiCOM P821 nabízí řadu ochranných funkcí kombinovaných s rozsáhlými kapacitami monitorování pro optimální efektivitu a maximální kontrolu nad elektrickými schématy. Pokročilá ochrana proti selhání vypínače pomáhá zajišťovat záložní ochranu v případě, že hlavní obvod selže při izolaci poruchy.
I když je toto numerické relé navrženo jako fázové segregované detekční zařízení pro úrovně zvláště vysokého / vysokého napětí, je dostatečně flexibilní pro všechny rozsahy napětí a lze je použít pro libovolné aplikace.
Zařízení MiCOM P821 dokáže používat buď ochranu proti selhání s jednosekčním vypínačem (tBF1) pro zálohování ochrany místním vypínačem, nebo pomocí ochrany proti selhání s dvousekčním vypínačem (tBF1 a tBF2).
Spolehlivá detekce, snadné programování
Zařízení MiCOM P821 zajišťuje spolehlivou fázově segregovanou detekci vypínání 1/3 pólového vypínače a je vhodný pro všechny úrovně napětí. Poskytuje rovněž citlivou detekci zbytkových proudů a může se pochlubit krátkou dobou restartu. Je vybaven jedno nebo dvoufázovou ochranou proti selhání vypínače a snadno se programuje pomocí standardního postupu nastavení řady MiCOM Px20.
Zàruční lhůta
období : 2 roky