MiCOM P43x

Digitální ochranný terminál s distanční funkcí

Součást skupiny PowerLogic™

Digitální terminál chránění, monitoringu a ovládání s funkcí distanční ochrany
MiCOM P43x Schneider Electric Digitální ochranný terminál s distanční funkcí

Hlavní funkce

Digitální terminál chránění, monitoringu a ovládání s funkcí distanční ochranyEasergy MiCOM P43x distance protection and one-box devices are used for selective short circuit, ground fault and overload protection in medium-, high- and extra-high voltage systems. Models available: Easergy MiCOM P433, Easergy MiCOM P435, Easergy MiCOM P437, Easergy MiCOM P439 with new Graphical HMI.

Distanční ochrana a integrovaná řešení řady P43x se používají k ochraně proti selektivním zkratům, zemním spojením a přetížení u všech druhů systémů vysokého a velmi vysokého napětí. Standardně nabízí komplexní řadu ochranných funkcí s volitelnými hardwarovými a softwarovými prvky, které jsou určeny k plnění individuálních potřeb. Integrované řešení P439 nabízí také řízení panelů až pro 10 zařízení, včetně knihovny o více než 250 předem sestavených šablonách panelů, které snižují dobu návrhu.

Výměna informací probíhá pomocí vestavěných komunikačních rozhraní, buď pomocí protokolů sériového rozhraní (IEC 60870-5-101, 103, Courier, DNP nebo Modbus) nebo rozhraní Ethernet prostřednictvím standardu IEC 61850.

Řada P43x je škálovatelná a dostupná v modulárních pouzdrech 4U o šířce 40TE nebo 84TE a je vhodná k montáži na panel, do skříně nebo na zem. Ovládací obvody se propojují buď pomocí kruhových, nebo kolíkových svorkovnic, v závislosti na preferencích a zabezpečení. Je k dispozici i odpojitelné rozhraní HMI sloužící ke zvýšení zabezpečení a bezpečnosti místních operací. Alternativně je také dostupná v kompaktním pouzdru modelu P430C s redukovanými hardwarovými funkcemi pro použití v místech s omezenou velikostí.

Záruční lhůta

období : 2 roky

Přínosy

Komplexní modulární distanční ochrana

  • Všestranná a pokročilá řada ochranných a řídicích funkcí, vhodná ke splnění mnoha požadavků systému.
  • Flexibilní možnosti modulárního hardwaru umožňují snadné přizpůsobení požadavkům aplikace
  • Univerzální kompaktní pouzdro, které je stejně vhodné k montáži na stěnu nebo k zapuštění.

Aplikace

Multifunkční distanční zařízení umožňuje uživateli pokrývat široký rozsah aplikací ochrany a řízení zdrojů:

  • Venkovní vedení
  • Kabely

Gallery

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - 3D view -  Graphical HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Text HMI