MiCOM P53x

Kompaktní diferenciální ochrany vedení

Součást skupiny PowerLogic™

Kompaktní a nenákladná rozdílová ochrana vedení
MiCOM P53x Schneider Electric Kompaktní diferenciální ochrany vedení

Hlavní funkce

Řada P53x poskytuje funkci diferenční ochrany oboustranného vedení se všemi nezbytnými ochrannými komunikačními rozhraními.

Model P530C je kompaktní zařízení diferenciální ochrany vedení, který může přímo nahrazovat model PQ741. Je dodáván s více novými funkcemi a prvky než jeho předchůdce, ale stále je pinově kompatibilní s PQ741. Byl implementován široký rozsah dodatečných ochranných funkcí ochrany proti zkratu a přetížení, takže relé funguje i jako ochrana přívodu. Při použití volitelného třífázového měření napětí jsou k dispozici směrové nadproudové funkce, detekce zemního spojení a měření napětí.

Model MiCOM P532 představuje nenákladné zařízení rozdílové ochrany vedení, které nabízí volitelné řídicí funkce pro rychlou a selektivní ochranu před zkraty a přetížením kabelů a silových vedení. Mezi velkým počtem dodatečných funkcí poskytuje i rychlý třífázový systém rozdílové ochrany pomocí charakteristik přepínání s více klíčovými body, . Volitelné funkce řízení dovolují zařízení P532 řídit až šest jednotek spínacích zařízení usazených na panelu a monitorovat polohy jejich kontaktů.

Obě inteligentní elektronická zařízení podporují velký počet komunikačních protokolů, což umožňuje jejich zapojení do různých řídicích systémů rozvoden a systémů vzdálené kontroly. Volně konfigurovatelné rozhraní ochrany PCOMM dovoluje také používání komunikace rozdílové ochrany k přenosu až třech telegramů v binárním kódu mezi zařízeními.

Model P530C je dodáván v kompaktním pouzdru, zatímco P532 je dodáván ve standardních velikostech pouzder 4U 40TE nebo 84TE v závislosti na konfiguraci.

Záruční lhůta

období : 2 roky

Přínosy

  • V jediném zařízení podporuje vstupy 1 A i 5 A
  • Volitelné napěťové transformátory
  • Volně konfigurovatelné rozhraní PCOMM
  • Funkční klávesy (s textem rozhraní HMI u modelu P532)
  • Volitelné řídicí funkce (P532)
  • Prostorově optimalizovaná řešení (P530C)

Aplikace

Řada MiCOM P53x představuje nenákladnou řadu rozdílových ochran inteligentních elektronických zařízení, která nabízí volitelné řídicí funkce pro rychlou a selektivní ochranu před zkraty a přetížením kabelů a napěťových vedení.

K dispozici jsou 2 verze P53x:

  • Nesměrové doplňkové funkce (bez napěťových transformátorů)
  • Směrové doplňkové funkce a monitorování zemního spojení (s napěťovými transformátory)

Navíc jsou u podporovaných zařízení k dispozici dodatečné volby řízení jednotek spínacích zařízení nebo funkce kontroly automatické synchronizace (Automatic synchronization check - ASC).

Gallery

  • Zařízení MiCOM P532 v pouzdru 84TE