MiCOM P638
Diferenciální ochrana trakčního trolejového vedení
Hlavní funkce
Zařízení MiCOM Px30 představují řadu ochranných zařízení trolejových vedení. Zařízení P638 zajišťuje rozdílovou ochranu transformátoru.
Zařízení MiCOM P638, které již dlouho úspěšně poskytuje komplexní a efektivní ochranu, lze použít v širokém rozsahu aplikací. Uživatelsky přívětivé rozhraní a několik komunikačních portů umožňují jednoduchou konfiguraci a díky jejich flexibilitě je lze přizpůsobit požadavkům uživatele.
Čtyři skupiny nastavení, jednoduchá konfigurace, rozsáhlé vyvolávání informací
Zařízení MiCOM P638 umožňuje široký rozsah použití při ochraně přívodů a trolejí u klasických systémů a systémů s autotransformátorem (AT). P638 umožňuje jednoduché připojení k prakticky všem systémům správy rozvoden a trolejových sítí a je vylepšen kompletní řadou záložních ochran a funkcí automatizace.
Čtyři nezávislé skupiny nastavení s uživatelsky přívětivým řídícím rozhraním ukládají parametry ochran a umožňují jednoduchou konfiguraci na různé provozní podmínky nebo alternativní zdroje. K dispozici je také rozsáhlé vyvolávání informací.
Zařízení MiCOM P638 rovněž nabízí funkci vzdálené ochrany InterMiCOM obvykle používané k výměně binárních údajů mezi konci vedení. Díky modulární konstrukci lze zařízení P638 použít k montáži do skříně, na stěnu nebo zapuštěním do panelu.
Flexibilita a snadná integrace pro přizpůsobené aplikace
Uživatelsky přívětivé zařízení MiCOM P638 podporuje obě softwarové nastavení vstupů 1 A / 5 A v jednom zařízení a dvě rozhraní dálkové komunikace. Další výhodou je vzdálené rozhraní ochrany InterMiCOM. Uživatelé si mohou zařízení P638 přizpůsobit pro vlastní použití. Je velmi flexibilní a lze jej snadno integrovat do různých ochranných schémat rozvodny.
Zàruční lhůta
období : 2 roky