MiCOM P138

Digitální ochrany pro trakční aplikace

Součást skupiny PowerLogic™

Digitální terminály s proudovými funkcemi pro speciální trakční aplikace
MiCOM P138 Schneider Electric Digitální ochrany pro trakční aplikace

Hlavní funkce

Ochrany MiCOM Px30 představují řadu ochran pro trakční trolejové vedení. Ochrany P138 konkrétně poskytují směrovou nadproudovou ochranu pro trakční aplikace.

Ochranu MiCOM P138, která již dlouho poskytuje komplexní a efektivní ochranu, lze použít v širokém rozsahu aplikací. Uživatelsky přívětivé rozhraní a několik komunikačních portů umožňuje jednoduchou konfiguraci. Jako vysoce flexibilní zařízení lze MiCOM P138 přizpůsobit konkrétním požadavkům uživatele.


Nezávislé nastavení skupin a zjednodušená konfigurace

Zařízení MiCOM P138 umožňuje široký rozsah použití při ochraně přívodů a trolejí u klasických systémů a systémů s autotransformátorem (AT). Umožňuje jednoduché připojení k prakticky všem systémům správy rozvoden a trolejových sítí a je vylepšena kompletní řadou záložních ochran a funkcí automatizace.

Čtyři nezávislé skupiny nastavení s uživatelsky přívětivým řídícím rozhraním ukládají parametry ochran a umožňují jednoduchou konfiguraci na různé provozní podmínky nebo alternativní zdroje. K dispozici je také rozsáhlé vyvolávání informací.

Zařízení MiCOM P138 rovněž nabízí vzdálenou ochranu InterMiCOM. Je dostupný v modulární konstrukci a lze jej montovat do skříně, na zeď nebo zapustit do panelu.


Flexibilita a jednoduchá integrace

Ochrana MiCOM P138 podporuje softwarově nastavení 1 A / 5 A v jednom zařízení a dvě rozhraní dálkové komunikace. Další výhodou je vzdálené rozhraní ochrany InterMiCOM. Uživatelé si mohou MiCOM P138 přizpůsobit vlastním aplikacím, jeho flexibilita umožňuje snadnou integraci do různých ochranných schémat rozvodny.

Zàruční lhůta

období : 2 roky

Gallery

  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 40TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Text HMI
  • Easergy MiCOM Px30 - 84TE - Graph HMI