MiCOM P436 a MiCOM P438
Distanční ochrana trakčního trolejového vedení
Hlavní funkce
Zařízení MiCOM Px30 představují řadu ochranných zařízení pro vlakové troleje.
Zařízení P436 a P438 poskytují ochranu pro klasické a dvoufázové zdroje s autotransformátorem.
Zařízení MiCOM P436 a P438, která již dlouho úspěšně poskytují komplexní ochranu, lze použít v širokém rozsahu aplikací. Uživatelsky přívětivé rozhraní a několik komunikačních portů umožňují jednoduchou konfiguraci a díky jejich flexibilitě je lze přizpůsobit požadavkům uživatele.
Čtyři skupiny nastavení, jednoduchá konfigurace, rozsáhlé vyvolávání informací
Zařízení MiCOM P436 a P438 umožňují široký rozsah použití při ochraně přívodů a trolejí u klasických systémů a systémů s autotransformátorem (AT). Umožňují jednoduché připojení k prakticky všem systémům správy rozvoden a trolejových sítí a jsou vylepšeny kompletní řadou záložních ochran a funkcí automatizace.
Čtyři nezávislé skupiny nastavení s uživatelsky přívětivým řídícím rozhraním ukládají parametry ochran a umožňují jednoduchou konfiguraci na různé provozní podmínky nebo alternativní zdroje. K dispozici je také rozsáhlé vyvolávání informací.
Zařízení MiCOM P436 a P438 nabízí také vzdálenou ochranu InterMiCOM. Pomocí modulární konstrukce je lze použít k montáži do skříně, na stěnu nebo zapuštěním do panelu.
Přizpůsobení kombinované s jednoduchou integrací
Uživatelsky přívětivá zařízení MiCOM P436 a P438 podporují obě softwarové nastavení 1 A / 5 A v jednom zařízení a dvě rozhraní komunikace na dálku. Další výhodou je vzdálené rozhraní ochrany InterMiCOM. Uživatelé si je mohou přizpůsobit pro vlastní použití. Jsou velmi flexibilní a lze je snadno integrovat do různých ochranných schémat rozvodny.
Zàruční lhůta
období : 2 roky