MiCOM P63x
Transformátorová rozdílová ochrana
Hlavní funkce
Řada zařízení rozdílové ochrany MiCOM P63x je navržena pro rychlou a selektivní ochranu a ochranu proti zkratům transformátorů, motorů, generátorů a jiných instalací.
Řada MiCOM 63x poskytuje rychlou a selektivní rozdílovou ochranu a snadno se propojuje skoro se všemi druhy řízení rozvoden nebo systémy SCADA. Je uživatelsky přívětivá a poskytuje jasné výsledky vycházející z mnoha měření.
Vysokorychlostní, třísystémová rozdílová ochrana
Řada MiCOM P63x poskytuje vysokorychlostní třísystémovou rozdílovou ochranu pomocí charakteristiky se třemi sloupci a dvěma rozdílovými prvky vysokého nastavení v kombinaci s omezením náběhového proudu transformátoru, omezením přílišné hustoty magnetického toku a průchozí stabilizací.
Zadáním nominálních hodnot vinutí transformátoru a přidružených MTP, získá uživatel amplitudu a odpovídající skupinu vektorů. Zařízení nabízejí mnoho dodatečných ochranných funkcí. Řada MiCOM P63x poskytuje čtyři skupiny nastavení pro jednoduché přizpůsobení na rozličné provozní podmínky systémů.
Všestrannost systémů a jednoduché a snadné získávání údajů
Řada MiCOM P63x je vybavena softwarem pro nastavení na 1 A / 5 A a nabízí dvě komunikační rozhraní pro sítě SCADA a RTU a velký počet komunikačních protokolů. Umožňuje snadné a kompletní nastavení zařízení a výsledky vycházející z mnoha měření. Řadu MiCOM P63x lze montovat zapuštěně nebo na stěnu a čerpá výhody z rozhraní InterMiCOM pro přímou koncovou komunikaci mezi dvěma ochrannými zařízeními.
Zàruční lhůta
období : 2 roky