MiCOM P64x
Rozšířená transformátorová rozdílová ochrana
Hlavní funkce
Transformátory jsou velmi cenově nákladné části systémů elektrického napájení. Odstranění všech elektrických a mechanických zátěží, i když je to dobré pro zachování životnosti transformátoru, je nepraktické. Adaptivní techniky k měření a upozornění (nebo vypnutí) v takových případech a informace o kumulativní délce provozu může pomoci naplánovat preventivní údržbu - než dojde k nákladným poruchám.
Interní poruchy jsou rizikem u všech transformátorů, kdy zkraty plýtvají nejvyšší soustředěnou energií. Pokud nedojde k jejich rychlému vyřešení, může dojít k nevratnému poškození jádra nebo nutnosti převinutí vinutí. Pokročilá ochrana a řízení transformátorů modelů MiCOM P642, P643 a P645
Zařízení MiCOM P642, P643 a P645 řeší všechny tyto problémy - prodlužují životnost a nabízí rychlou ochranu v případě selhání transformátoru. Jelikož běží na pokročilé platformě inteligentního elektronického zařízení, nabízejí zařízení řady P64x rozdílovou ochranu, REF, tepelnou ochranu, ochranu proti přílišné hustotě magnetického toku a navíc záložní ochranu pro nevyřešené externí poruchy. Varianty modelů pokrývají transformátory se dvěma a třemi vinutími (včetně autotransformátorů) s až 5 sadami třífázových vstupů MTP.
Při použití u kruhových/smyčkových sestav, kde zařízení řady P64x sčítají proudy a vytváří celkový proud vinutí a usnadňují tak použití záložní ochrany, jsou běžné velké počty MTP. Záložní nadproudovou ochranu lze směrovat tam, kde uživatel zvolil použití volitelného 3fázového vstupu MTP.
Zàruční lhůta
období : 2 roky
Přínosy
- Univerzální inteligentní elektronická zařízení pro všechny konfigurace transformátorů (nebo reaktorů)
- Ochrana, řízení, sledování, měření a záznam v jednom zařízení
- Záloha a protokolování vzniklých chyb
- Jednoduché určení, nastavení a uvedení do provozu
- Programovatelné funkční klávesy