MiCOM P9xx

Napěťové a frekvenční ochrany

Součást skupiny PowerLogic™

-
MiCOM P9xx Schneider Electric Napěťové a frekvenční ochrany

Hlavní funkce

Relé ke správě napětí a frekvence řady MiCOM P9xx zajišťují integrované řešení pro bezpečný a efektivní provoz energetických systémů.

Řada MiCOM P9xx napěťových a frekvenčních ochran je schopna vysoce všestranného použití a snadno se integruje jak do nových, tak i stávajících systémů řízení sítě. Nabízí vylepšenou kvalitu napájení a představuje ideální cenově výhodné řešení k udržení stability systému.

Všestranné použití a vylepšená technika

Všestrannost použití a spojení ochranných funkcí s automatizací, řízení a měřením činí z řady MiCOM P9xx optimální a inovativní řešení k zajištění stability energetického systému a redukci nezbytné údržby.

Použitím vylepšených technik, navržených k provozu za nelineárních výchylek a podoscilací, eliminuje řada MiCOM P9xx rizika nechtěných operací. S až 30 výstupními kontakty si mohou uživatelé snadno vytvořit komplexní schémata správy zatížení a tvorby energie za použití možností logiky relé.

Integrované funkce obnovení zajišťují, že libovolné odpojené zatížení bude po zotavení systému připojeno jak nejrychleji to půjde. Standardní komunikační protokoly dovolují snazší integraci do nových i existujících systému řízení sítě.

Inovované řešení ke zlepšení kvality energií

Řada MiCOM P9xx zajišťuje díky udržování stability systému vylepšenou kvalitu energií. Její funkce automatického obnovení zajišťují minimální délku poruch u zákazníků. A díky přesnosti měření frekvence dosahující až 0,01 Hz, plní řada MiCOM P9xx požadavky různých aplikací s cenově výhodnými řešeními.

Zàruční lhůta

období : 2 roky