Sepam 60
Ochrany pro základní aplikace
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
Řada Sepam 60 nabízí 8 typů ochran Sepam. Jeden typ ochrany Sepam je určen k jedné aplikaci.
Charakteristiky:
- 3 typy uživatelského rozhraní
- 4 proudové vstupy
- 3 napěťové vstupy
- 28 binárních vstupů
- 16 binárních výstupů
- Editor logických rovnic
- IEC 61850 s technologií GOOSE
- 1 komunikační port Modbus
- 16 vstupů RTD
- Vyjímatelná paměťová kazeta s parametry a nastavením pro rychlé uvedení do provozu po výměně
Přínosy
Jednoduchá, spolehlivá a rychlá
Chraňte vaše napájecí systémy bez starostí díky ochranám Sepam.
- 20 let zkušeností s digitálními ochranami
- Konzistentní řada ochran, uspořádaná v souladu s aplikacemi
Aplikace
- S60, S62 : ochrana přívodů a vývodů rozvodny
- M61 : ochrana motoru
- T60, T62 : ochrana transformátoru
- G60, G62 : ochrana generátoru
- C60 : ochrana kondenzátoru