MiCOM P34x
Digitální terminál pro Generátory
Hlavní funkce
Ochrana generátorů MiCOM zajišťují flexibilní a spolehlivou integraci funkcí ochrany, řízení, sledování a měření.
Široký rozsah funkcí nabízených v této řadě nabízí kompletní ochranu a řízení. Jejich flexibilita vede k cenově výhodným řešením pro rozsáhlý seznam aplikací.
Záruční lhůta
období : 2 roky
Přínosy
Kompletní ochrana pomocí výkonné, uživatelsky přívětivé logiky
Díky svým rozsáhlým funkcím poskytují tři různé modely MICOM kompletní ochranu a řízení širokého rozsahu aplikací. Ty pokrývají většinu instalací od malých generátorů po sofistikované systémy.
Pomocí výkonné, ale snadno použitelné programovatelné logiky schémat (Programmable Scheme Logic - PSL), mohou uživatelé vytvářet komplexní ochranná schémata.
Navíc je k dispozici kvalitní volba protokolů průmyslových standardů, včetně standardu IEC 61850, umožňující integraci do i stávajících řídicích systémů sítí.
Aplikace
Řada MiCOM P34x je vhodná na ochranu řady generátorů, které vyžadují vysoce kvalitní, ale cenově výhodnou ochranu.
Řada P34x pokrývá malé generátory všemi nezbytnými standardními průmyslovými ochranami a zvyšuje u větších nebo důležitějších generátorů ochranu díky 100 % ochraně proti selhání uzemnění statoru pomocí techniky měření 3. harmonické, chyby pólu a neúmyslnému zapojení v klidové poloze.
Pokročilé modely řady nabízí přední technologie pro velké generátory, včetně druhých neutrálních napěťových vstupů pro zemní poruchu / ochranu proti opačnému směru otáčení a 100% ochranu proti selhání uzemnění statoru díky technice nízkofrekvenčního vstřikování.