Rozvod vzduchu v místnosti
Ventilace vzduchu pro kabelové rozvodny
Prezentace
Hlavní funkce
Teplotní zátěže v kabelových rozvodnách rostou vlivem implementace technologií, jako je přenos hlasu po síti (VoIP) a napájení po Ethernetu (PoE). Mnoho rozvoden, ve kterých se tyto technologie implementují, nebylo navrženo s odpovídajícím chlazením. Jednotka pro ventilaci kabelových rozvoden je rychle implementovatelný systém pro odvod tepla s možností montáže na stěnu či strop určený speciálně pro prostředí kabelových rozvoden. Vylučováním horkého vzduchu z rozvodny do přilehlého prostoru dovoluje klimatizovanému vzduchu (přicházejícímu vstupní mřížkou pro vzduch) lepší chlazení zátěže. Tato úsporná jednotka je výbornou alternativou k dražším klimatizačním systémům. Poskytuje spolehlivý odvod tepla se schopností ochlazení rozvodny až o 22 ºC. Pokud je zapojena do jednotky UPS, může být také použita jako záložní systém pro odvod tepla pro již existující klimatizační jednotku, čímž lze maximalizovat dostupnost systému v případě selhání napájení. Zdvojené ventilátory zvyšují dostupnost a stavové kontrolky LED a beznapěťové výstupy vylepšují možnosti správy jednotky. Nastavitelná rychlost ventilátorů umožňuje uživateli zvolit mezi maximálními výkony.
Přínosy
Dostupnost
- Systém větráků odolný vůči chybám - V případě selhání ventilátoru budou zbývající ventilátory pokračovat v provozu.
- S neutrální architekturou - Nenápadné provedení a barvy přispívají ke splynutí s prostředím.
- Umožňující pevné zapojení - Pro instalace, ve kterých je požadované či nutné pevné zapojení.
- Beznapěťový výstup - Při použití se systémem či jednotkou pro správu prostředí společnosti APC poskytuje vzdálené upozornění na selhání.
- Stavové kontrolky - Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
- Prediktivní upozornění na selhání - Maximalizuje dostupnost systému tím, že poskytuje včasné výstrahy na nutnost výměny ventilátoru či filtru.
- Několik způsobů montáže - Flexibilní vzhled umožňuje instalaci na stěnu i na strop.
- Snadná instalace - Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.