Snižovací transformátor
Snižovací transformátor mění vysokonapěťový výstup (208 nebo 200 VAC) na nízkonapěťový výstup (120 nebo 100 VAC), jež se používá k napájení zařízení.
Prezentace
Hlavní funkce
Tato řada nabízí stojanové produkty, které lze montovat do všech standardních 19” stojanů. Návrh produktů je konzistentní s ostatními produkty APC. Můžete se tedy spolehnout na konzistentní vzhled a manipulaci. Mají výšku pouze 2U a poskytují výkon až 4,5 kW. (Poznámka: 1U odpovídá 1,75”) Slouží k transformaci vstupu 208 V na hodnotu 120 V pro napájení zařízení. Jsou určeny pro práci s produkty APC Symmetra a Smart-UPS s napětím 208 V.