Přepínače s montáží na stojan
Poskytuje redundantní napájení pro zařízení s jedním napájecím kabelem.
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
Automatické přepínače ATS pro stojany společnosti APC přináší spolehlivé redundantní napájení zařízením připojeným jediným kabelem. Přepínače ATS dodávají energii připojeným zátěžím s pomocí dvou vstupních napájecích kabelů. Stane-li se primární napájecí zdroj nedostupným, přepínač ATS přejde hladce na napájení z druhého zdroje, aniž by došlo k přerušení napájení připojených kritických zařízení. Síťová zařízení mají vestavěnou schopnost připojení k síti, což umožňuje vzdálenou správu pomocí rozhraní zabezpečeného webu, SNMP či Telnet.
Přínosy
Dostupnost
- Duální zdroje vstupního napájení - Zajišťuje redundantní střídavé napětí pro připojené zařízení. Dvoudrátové střídavé vedení napájí jednotku a v případě selhání primárního střídavého napětí jednotka automaticky přepne na alternativní zdroj napájení.
- Čas přenosu <10ms - Nejlepší přenosové časy v odvětví zajišťují bezproblémový běh v případě selhání primárního zdroje napájení.
- 10 kAIC Proudová ochrana - Poskytuje ochranu v případě významného zvýšení proudu.
- Barevný LCD displej - Poskytuje robustnější a intuitivnější lokální ovládání a správu.
- Funkce správy sítě - Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
- Široký rozsah vstupních a výstupních připojení - Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
- Informační displej - Indikuje stav zdrojů střídavého proudu, které napájí jednotky, a rovněž skutečnost, který zdroj je nastaven jako primární a který právě dodává napájení zařízením. To poskytuje vizuální znázornění toku napájení ze zdroje k zařízením. To umožňuje uživateli rychlým pohledem vyhodnotit tok napájení a stav vstupních zdrojů, aniž by bylo nutné připojit se k jednotce. (Poznámka: Jednotky, které nejsou připojeny v síti, poskytují pouze informace o stavu, a nikoli vizuální znázornění toku napájení.)
- Pro montáž do stojanu - Zabírá pouze prostor 1U z cenného místa ve stojanech. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.