APC NetShelter - Ethernetové přepínače
Máte možnost podpory síťové infrastruktury s použitím technologie vysoce výkonných přepínačů.
Prezentace
Hlavní funkce
Ethernetové přepínače APC zlepšují přizpůsobivost tím, že nabízejí předem integrované řešení navržené pro architekturu InfraStruxure. Snižují celkové náklady na vlastnictví tím, že poskytují rychlý přenos dat při nákladově efektivních cenách. Ethernetové přepínače APC 1U rackmount uspokojí potřeby správců sítí a°jsou navrženy tak, aby eliminovaly zahlcení sítě. Ethernetové přepínače se dají použít kdekoliv, kde je síťové vybavení, včetně skříní, počítačových místností a°datových center jakékoli velikosti.
Přínosy
Pohodlí
- Instalace typu Plug and Play - Rychlá a snadná instalace
- Stavová dioda pro každá port - Poskytování informací o funkčním stavu systému v reálném čase.
- Instalace do stojanů - Instaluje chassis do skříně pomocí přiloženého instalačního materiálu.
- Automatické nastavení - Upravujte režim rychlosti pro nejúspěšnější připojení.
- Architektura ukládání a dalšího použití - Zvyšujte efektivitu odstraňováním chybových paketů ze sítě.
- Řízení toku - Zaručuje, že zařízení příjemce dokáže zpracovat přenášená data.
- Automatická volba MDI/MDIX - Připojujte se k zařízením snadno a bez křížení kabelů.