Back-UPS CS
Nejlepší volba záložního zdroje a ochrany pro kancelářské počítače
Výroba ukončena
Prezentace
Hlavní funkce
Jednotka Back-UPS CS nabízí nejvyšší hodnotu v oblasti ochrany pracovních a domácích počítačových systémů. Poskytuje možnost záložního napájení bateriemi, která vám umožní pracovat i během krátkých a středně dlouhých výpadků napájení. Chrání rovněž vaše zařízení před poškozením v důsledku přepětí či napěťových špiček přenášených po elektrické a telefonní síti. Oceňovaný software pro ukončení práce v případě rozsáhlejšího výpadku napájení automaticky vypne systém počítače. Díky dalším funkcím, například hlasitým alarmům, indikátorům stavu, baterii, kterou může uživatel vyměnit, jističům s tlačítkem a samostatným zásuvkám bloku transformátoru, je jednotka Back-UPS CS vynikající při ochraně vaší práce před trvalým ohrožením v podobě výpadků napájení a ztráty dat.
Přínosy
Bezpečný
- Schválená bezpečnostní agentura - Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
- Resetovatelné jističe - Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
- Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS - Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
- Baterie s možností výměny za chodu - Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
- Umožňuje studený start - Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
- Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie - Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
- Korekce napájení - Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
- Stavové kontrolky - Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
- Výměna baterie bez nástrojů - Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.
- Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
- Samostatné zásuvky bloku transformátoru - Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.
- Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.