Back-UPS ES

Nejlepší volba záložního zdroje a ochrany pro domácí počítače

Součást skupiny Back-UPS

Nejoblíbenější systém UPS pro pracovní stanice na světě.
Back-UPS ES APC Brand Nejlepší volba záložního zdroje a ochrany pro domácí počítače

Hlavní funkce

Jednotka Back-UPS ES nabízí nejlepší užitnou hodnotu při ochraně počítačových systémů v domácnosti nebo domácí kanceláři. Záložní napájení z velkoryse dimenzované baterie vám dovolí překlenout i krátké a středně dlouhé výpadky dodávky proudu. Chrání také vaše zařízení před poškozením přepěťovými rázy a impulzy, které se přenáší po vaší kabeláži a telefonních linkách. (Vybrané modely také disponují přepěťovou ochranou pro koaxiální kabel.) V případě dlouhodobého výpadku napájení zajistí špičkový software automatické vypnutí vašeho počítačového systému. Díky dalším funkcím, jako jsou například zvukové signály, stavový indikátor LED, baterie vyměnitelné uživatelem, jističe aktivované stisknutím tlačítka nebo samostatné zásuvky bloku transformátoru, je zařízení Back-UPS ES vynikající jednotkou zajišťující ochranu provozu před hrozbami výpadků napájení a ztráty dat.

Přínosy

Ochrana
  • Schválená bezpečnostní agentura - Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
  • Korekce napájení - Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie - Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
Pohodlí
  • Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Resetovatelné jističe - Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
  • Baterie s možností výměny za chodu - Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Umožňuje studený start - Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Samostatné zásuvky bloku transformátoru - Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.
marketing features
  • Ochrana datové linky před proudovými rázy - Poskytuje ochranu proti přepětí připojených zařízení na datových linkách.