Back-UPS RS

Vysoce výkonné záložní zdroje a ochrana pro kancelářské počítače

Součást skupiny Back-UPS

Nejlepší řešení pro oblasti se špatným napájením a aplikace vyžadující delší dobu provozu.
Back-UPS RS APC Brand Vysoce výkonné záložní zdroje a ochrana pro kancelářské počítače

Hlavní funkce

Jednotka Back-UPS RS nabízí vysoce výkonnou ochranu vašich pracovních a kancelářských počítačových systémů. Poskytuje dostatek záložního bateriového napájení, které vám umožní pracovat během středních a dlouhých výpadků napájení. Chrání rovněž vaše zařízení před poškozením v důsledku přepětí či napěťových špiček přenášených po elektrické, telefonní a počítačové síti. Rozlišujícím znakem jednotky Back-UPS RS je funkce automatické regulace napětí (AVR). Funkce AVR okamžitě upravuje nízké nebo vysoké napětí na bezpečnou úroveň. Při podpětí nebo v situacích, kdy dochází k přepětí, tedy můžete neomezeně pracovat a šetřit baterii pro případ výpadků napájení, kdy je nejpotřebnější. Oceňovaný software pro ukončení práce v případě rozsáhlejšího výpadku napájení automaticky vypne systém počítače. Díky dalším funkcím, například hlasitým alarmům, indikátoru stavu, baterii, kterou může uživatel vyměnit,jističům s tlačítkem a množství zásuvek (například samostatné zásuvky bloku transformátoru), je jednotka Back-UPS RS vynikající při ochraně vaší práce před trvalým ohrožením v podobě problémů s napájením a ztráty dat.

Přínosy

Ochrana
  • Korekce napájení - Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
  • Schválená bezpečnostní agentura - Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie - Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
Ovladatelnost
  • Přenosové body s nastavitelným napětím - Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
  • Nastavitelná citlivost napájení - Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.
  • Inteligentní správa baterií - Dobíjení baterie a diagnostické testování řízené mikroprocesorem zajišťuje maximální životnost baterie.
Pohodlí
  • Výměna baterie bez nástrojů - Umožňuje rychlou a snadnou výměnu baterie.
  • Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS - Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
  • Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Resetovatelné jističe - Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
  • Baterie s možností výměny za chodu - Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Umožňuje studený start - Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Stavové kontrolky - Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
  • Uživatelsky měnitelné baterie - Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
  • Samostatné zásuvky bloku transformátoru - Chrání zařízení se vstupními bloky transformátoru bez blokování ostatních zásuvek.
marketing features
  • Připojení USB - Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
  • Záruka na obnovení dat po celou dobu životnosti - Poskytuje jistotu díky zajištění profesionálních služeb pro obnovu dat v případě ztráty dat vlivem selhání jednotky.
  • Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim - Automaticky upravuje nízké a zvýšené vstupní napětí, což umožňuje pracovat i v případě určitého podpětí a přepětí bez nutnosti vybíjení baterie. Tím se šetří životnost baterie, prodlužuje doba práce bez výpadku a zvyšuje produktivita.
  • Možnost připojení přes sériový port - Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.