Symmetra MW
Mimořádně energeticky účinné modulární a škálovatelné řešení ochrany třífázového napájení se špičkovým výkonem pro velká datová střediska a klíčová prostředí.
Výroba ukončena
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
Aplikační vybavení Symmetra®, první modulární záložní zdroj odolný proti chybám pro rozsah od 400kW do 1,6MW obsahující možnost paralelního propojení, díky níž umí zvládnout i vyšší požadavky na výstup, zcela mění pojem výkonné technologie záložních zdrojů APC.
Přínosy
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
- Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
- Vstupní korekce účiníku - Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
- Plný jmenovitý výkon v kVA se rovná činému v kW - Snižuje náklady díky eliminaci potřeby předimenzované jednotky UPS pro zařízení PFC (Power Factor Corrected) s korekcí účiníku.
- Kompatibilní s lithium-iontovým bateriovým řešením od Schneider Electric - Snižuje rozměry základny a hmotnost systému, požadavky na chlazení a údržbu a celkové náklady na vlastnictví; nabízí dvojnásobnou životnost baterií VRLA; a zlepšuje předpovídatelnost a ovladatelnost záložního ukládání dat.
Pro další informace klikněte na tento odkaz. - Inteligentní správa baterií - Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
- Externí baterie s možností správy - Snižuje nároky na preventivní údržbu díky monitorování podmínek a stavu externích baterií a jejich očekávané doby běhu.
- Nabíjení baterií s kompenzací teploty - Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
- Modulární konstrukce - Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
- Paralelně zapojené napájecí moduly - Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
- Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1 - Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
- Správa sítě - Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
- Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
- Upozornění na selhání baterií - Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
- Škálovatelná kapacita napájení - Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
- Více vstupů kabelů - Poskytuje flexibilitu umístění jednotky UPS v místnosti a snadný přístup při instalaci kabelů k terminálům.
- Možnost paralelní redundance - Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
- Možnost paralelní kapacity - Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
- Škálovatelná doba běhu - V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
- Obsluha ze předu - Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
- EU CoC pro UPS - Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné
- Vstupní korekce účiníku - Odstraňuje nutnost použití externí jednotky pro kompenzaci fáze a minimalizuje náklady na instalaci díky možnosti použití menších generátorů a kabeláže.
- Displej LCD - Poskytuje schematický přehled kritických údajů pro řízenou obsluhu a řešení potíží na barevné dotykové obrazovce LCD.
- Bateriové moduly zapojené paralelně - Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.