Symmetra PX
Vysoce výkonné, správně dimenzované a modulární řešení ochrany třífázového napájení s možností rozšíření za provozu, vysokou dostupností a účinností pro datové středisko libovolné velikosti nebo na...
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
Produkt Symmetra PX společnosti APC je světový redundantní škálovatelný systém pro ochranu napájení navržený pro poskytování vysoké úrovně dostupnosti s nízkými vynaloženými náklady. S bezproblémovou integrací do dnešních téměř dokonalých projektů datových středisek je produkt Symmetra PX skutečným modulárním systémem. Je vytvořen z vyhrazených a redundantních napájecích, řídicích, bateriových a záložních modulů, které jsou sestaveny způsobem umožňujícím snadnou a efektivní obsluhu. Tato architektura dokáže odstupňovat výkon a dobu provozu podle rostoucí poptávky nebo na základě požadavků na vyšší úrovně dostupnosti. Systémy Symmetra PX slouží jako základní blok, na kterém stojí systémy InfraStruXure™ společnosti APC pro malá a střední datová střediska, mohou však napájet i jednotlivé zóny větších datových středisek. Systémy Symmetra PX s mnoha rozšířenými možnostmi správy obsahují autodiagnostické funkce a standardizované moduly, které zmírňují riziko lidské chyby, čímž zvyšují celkovou spolehlivost datového střediska.
Přínosy
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
- Vstupní korekce účiníku - Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
- Plný jmenovitý výkon v kVA se rovná činému v kW - Snižuje náklady díky eliminaci potřeby předimenzované jednotky UPS pro zařízení PFC (Power Factor Corrected) s korekcí účiníku.
- Zahrnuje službu zprovoznění 5x8 - Vyžadováno pro plné pokrytí tovární záruky
- Kompatibilní s generátory - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
- Vyměnitelné napájecí moduly - Umožňuje rychlé zvýšení kapacity napájení nebo výměnu stávajících napájecích modulů. Systém instalované moduly automaticky rozpozná.
- Paralelně zapojené napájecí moduly - Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
- Redundant Intelligence Modules - Poskytuje vyšší dostupnost pro zařízení připojená k jednotce UPS díky zajištění redundantních komunikačních kanálů pro kritické funkce UPS.
- Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1 - Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
- Automatické interní přemostění - Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
- Správa sítě - Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
- Modulární konstrukce - Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
- Akustická varování - Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
- Stavové kontrolky - Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
- Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare - Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
- Škálovatelná kapacita napájení - Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
- SmartSlot - Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
- Programovatelný kmitočet - Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.
- EU CoC pro UPS - Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné
- Uživatelsky měnitelné napájecí moduly - Umožňuje snadný upgrade a výměnu napájecích modulů.
- Bateriové moduly zapojené paralelně - Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
- Uživatelsky měnitelné baterie - Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)