APC Symmetra
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí, redundancí a škálováním
Produkty
Prezentace
Hlavní funkce
Konstrukce umožňuje maximální stupeň dostupnosti obchodních procesů. Produkt Symmetra používá modulární redundantní architekturu, která umožňuje škálovat výkon a záložní dobu souběžně s tím, jak rostou nároky aplikace na výkon nebo vyšší stupeň dostupnosti. Integrovaná síťová správa umožňuje aktualizovat stav fungování UPS a zjišťovat podmínky prostředí v reálném čase. Napájení, baterie a inteligentní moduly, které může uživatel měnit za provozu, umožňují krátkou dobu MTTR a snadné servisní zásahy. Modulární návrh Symmetra zajišťuje redundantní napájení v jedné skříni pro kritické aplikace v serverovnách a síťových skříních.
Přínosy
Dostupnost
- Inteligentní moduly s možností výměny za chodu - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny inteligentního modulu.
- Redundant Intelligence Modules - Poskytuje vyšší dostupnost pro zařízení připojená k jednotce UPS díky zajištění redundantních komunikačních kanálů pro kritické funkce UPS.
- Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1 - Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
- Modulární konstrukce - Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
- Bateriové moduly zapojené paralelně - Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
- Paralelně zapojené napájecí moduly - Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
- Baterie s možností výměny za chodu - Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
- Napájecí moduly s možností výměny za chodu - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení chráněných zařízení během výměny napájecího modulu.
- Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS - Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
- Automatické interní přemostění - Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
- Akustická varování - Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.
- Automatický autotest - Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
- Prediktivní oznámení výpadku. - Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
- Upozornění při odpojení baterie - Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
- Uživatelsky měnitelné baterie - Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
- Uživatelsky měnitelné napájecí moduly - Umožňuje snadný upgrade a výměnu napájecích modulů.
- Uživatelsky měnitelné inteligentní moduly - Umožňuje snadný upgrade a výměnu inteligentních modulů.
- Kompatibilní s generátory - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě rozsáhlého výpadku napájení.
- Vstupní korekce účiníku - Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
- Regulace frekvence a napětí - Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
- Korekce napájení - Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
- Schválená bezpečnostní agentura - Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
- Resetovatelné jističe - Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
- Umožňuje studený start - Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
- Inteligentní správa baterií - Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
- Displej LCD - Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
- Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ® - Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
- Správa sítě - Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
- SmartSlot - Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
- Externí baterie s možností správy - Snižuje nároky na preventivní údržbu díky monitorování podmínek a stavu externích baterií a jejich očekávané doby běhu.
- Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat. - Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.
- Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader . - Testováno a schváleno bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Symmetra používat on-line a spolehnout se, že splňují nebo přesahují nejpřísnější standardy odvětví.
- Úspora času díky snadnému a pohodlnému vzdálenému přístupu. - Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.
- Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií. - Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
- Zaručeně výhodná počáteční investice do modulární, rozšiřitelné, redundantní architektury zlepšuje dostupnost zařízení a usnadňuje údržbu. - Redundantní architektura N+1 Symmetra LX umožňuje, aby jednotka odolávala výpadkům inteligentního modulu, baterie nebo napájecího modulu. Moduly jsou snadno vyměnitelné v terénu. Zákazníci mohou po počátečním nákupu zařízení přidávat dodatečné napájecí moduly nebo baterie do zatížení až 16 kVA.
- Škálovatelná doba běhu - V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
- Škálovatelná kapacita napájení - Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
- Programovatelný kmitočet - Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.
- Panel pro rozvod napájení s možností výměny na pracovišti - Zajišťuje kompatibilitu zařízení s různými typy zástrček.
- Externí baterie Plug-and-Play - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.