Accusine

Regulovaná, selektivní neutralizace harmonických kmitočtů u zařízení s nelineární zátěží v komerčních a průmyslových prostředích

Součást skupiny PowerLogic™

Kompletní řízení harmonických kmitočtů a účiníku pro instalace do 1000 kVA snižuje celkové náklady na vlastnictví zařízení
Accusine APC Brand Regulovaná, selektivní neutralizace harmonických kmitočtů u zařízení s nelineární zátěží v komerčních a průmyslových prostředích

Hlavní funkce

Neutralizováním harmonických kmitočtů systém AccuSine odstraňuje zbytečné vypínání jističů, a zabraňuje tak zkracování životnosti zařízení. Jednotka AccuSine je extrémně kompaktní a lze ji připevnit na zeď nebo instalovat do rozvaděčové skříně. Může být také připojena paralelně, což umožňuje budoucí zvýšení odběru bez odpojení napájení. Systém AccuSine se automaticky přizpůsobí jakékoli jednofázové nebo třífázové zátěži.

Přínosy

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
  • Kompatibilní s generátory - Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
  • Vstupní korekce účiníku - Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Pohodlí
  • Displej LCD - Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
  • Stavové kontrolky - Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.